Productos
  • Productos
  • Contenido

    EFICIENCIA INTEGRADA EN LAS OPERACIONES INDUSTRIALES 

    Con el auge de la automatización, los fabricantes buscan formas de mejorar la productividad y la calidad, reduciendo al mismo tiempo los costes.

     

    Las correas síncronas PowerGrip GT4 ofrecen una transmisión de potencia eficaz, reduciendo el tiempo de inactividad causado por el deslizamiento de otras correas y garantizando un funcionamiento uniforme de brazos robóticos, sistemas transportadores y otros equipos críticos que necesitan precisión, resistencia y velocidad. Esto se traduce en un aumento del rendimiento y una reducción de los costes de producción. 

     

    DESCUBRA MÁS POWERGRIP GT4

    ADAPTABILIDAD A MÁQUINAS PERSONALIZADAS  

    En los sectores en los que la maquinaria a medida es habitual, usted necesita una solución adaptada a sus necesidades específicas. Desde panaderías hasta explotaciones forestales, PowerGrip GT4 le ayudará a adaptarse a los cambios en los requisitos de producción, las configuraciones de disposición y los distintos materiales manipulados.

     

    La amplia gama de tamaños y configuraciones de esta solución puede adaptarse a requisitos de diseño únicos y permite realizar fácilmente ajustes, ampliaciones o reconfiguraciones según sea necesario. 

     

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS SOLUCIONES POWERGRIP

    LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA DE CORREAS SÍNCRONAS

    ¿Necesitas accionamientos mas estrechos? PowerGrip GT4 lo tiene cubierto, ofreciendo más potencia en espacios reducidos sin comprometer la eficiencia. Diseñada para sectores que exigen el máximo rendimiento, PowerGrip lleva la transmisión de potencia a un nivel completamente nuevo.

    SOPORTANDO LA CARGA CON UNA POTENCIA SUPERIOR

    Fabricada con tecnología avanzada y materiales de elastómero de etileno, la correa síncrona PowerGrip GT4 puede transportar más potencia que cualquier otra correa de su clase. Es la correa preferida para una gran variedad de trabajos, incluidas las máquinas herramienta y las industrias papelera y textil, donde se necesita algo mas resistente y que no requiera mantenimiento.

     

     

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE POWERGRIP

     

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

    Minimalist logo that represents superior flexibility.

    ALTA RESISTENCIA AL ALARGAMIENTO

    Significa menos trabajo de tensado con el tiempo.

    Monochrome clock encircled, illustrating the concept of extended service life.

    DENTADO DE NYLON PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL

    Menos ciclos de sustitución por su larga vida útil de esta correa.

    Icon showing a crossed-out oil droplet, symbolizing no water or lubrication needed.

    SIN LUBRICACIÓN Y SIN RETENSADO

    Así podrá centrarse en la producción y no en el mantenimiento.

    Static-conductive symbol in black and white.

    CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD ESTÁTICA SEGÚN ISO 9536

    La seguridad in situ es lo primero. Asegúrese de tener siempre la correa adecuada.

    A black and white image of a fist, representing improved ergonomics.

    ERGONOMÍA MEJORADA

    Menos ruido que las soluciones con cadens de la competencia.

    Line drawing of a hand holding a feather representing light weight

    MENOS PESO

    Reduce la fatiga y el esfuerzo durante la instalación.

    Extended temperature icon in black and white displaying a thermometer.

    RANGOS DE TEMPERATURA AMPLIADOS

    -40°F a +248°F (-40°C a +120°C) con uso intermitente hasta 284°F (140°C).

    npi-icons-web

    ANCHURAS ESTÁNDAR

    12, 20,30, 50, 85 mm (8MGT); 40, 55, 85, 115, 170 mm (14MGT).

    SOLUCIONES Y ASISTENCIA PERSONALIZADAS

    El equipo de Gates está preparado para evaluar los requisitos exactos de su aplicación y garantizar que PowerGrip GT4 sea la solución óptima para sus necesidades, teniendo en cuenta diferentes factores como la carga, la velocidad y las condiciones ambientales.

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    APLICACIONES EN TODOS LOS MERCADOS INDUSTRIALES

    RECURSOS DESTACADOS

    Design Power™ for customized power transmission drive designs.

    DESIGN POWER

    Cree diseños personalizados o compruebe las necesidades de mantenimiento de su correa con nuestras aplicaciones para ordenador y móvil. Nuestro sistema intuitivo identifica las mejores correas y componentes para sus sistemas de transmisión por correa.

    Two power transmission belts in black made of rubber.

    CALCULADORA DE AHORROS - CONVERSIÓN DE CADENA A CORREAS

    Compruebe hoy mismo cuánto podría ahorrar sustituyendo sus actuales transmisiones por cadena por una de nuestras soluciones de correa de primera calidad.

    Close-up of a conveyor belt showcasing numerous interlocking gears, highlighting intricate machinery in action.

    CATÁLOGO DE CORREAS INDUSTRIALES

    Descargue el catálogo completo de Gates de Power Transmission para encontrar los componentes de transmisión por correa perfectos para su operación. Explore diferentes tamaños, materiales y poleas para crear soluciones optimizadas.

    Contacta a nuestro equipo de especialistas de la industria e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre nuestras soluciones de transmisión por correa síncrona hoy mismo.