Productos
  • Productos
  • Contenido

    LA MANGUERA MXT CAMBIA LA FORMA EN QUE FUNCIONA SU EMPRESA 
    UN RENDIMIENTO DE NIVEL PROFESIONAL

    La manguera MXT cumple con diversos requisitos de aplicación y es universalmente aplicable con los conexiones Gates® MegaCrimp™, lo que simplifica la selección de mangueras y reduce la necesidad de llevar múltiples mangueras y conexiones para suministrar una variedad de aplicaciones. La manguera MXT también es más rápida de instalar y más fácil de montar que manguera estándar. Y con un diámetro exterior más pequeño, con la manguera MXT puede encajar más potencia en espacios más pequeños.  

     

    Diseñamos y Ensayamos la manguera MXT para triplicar los criterios de impulso SAE para garantizar que ofrece el rendimiento esperado para sus aplicaciones más desafiantes. La manguera MXT cumple plenamente con las normas SAE 100R16, SAE 100R17 (hasta -12) , y cumple con los requisitos de rendimiento de las normas SAE 100R2 y EN 8572SC, más SAE 100R19 hasta -8 inclusive. Y además, ahora con nuestra cubierta XtraTuff™ Plus, es más duradera que nunca.

     

    MÁS INFORMACIÓN

        

    SUPERE LOS DESAFÍOS OPERATIVOS

    MANGUERA HIDRÁULICA GATES MXT™

    La manguera MXT es la solución de última generación de la familia Gates MegaSys™, más ligera, más flexible y diseñada para las aplicaciones hidráulicas más exigentes del mercado. Fabricada con las inovaciones de la ciencia de materiales más avanzada, la manguera MXT™ reduce el peso, acelera la instalación y facilita los montajes apretados, ofreciendo una durabilidad de nivel profesional.

      

    MÁS LIGERA, MÁS RESISTENTE, UNA NUEVA GENERACIÓN

    La línea MXT combina la ciencia de materiales de vanguardia con un diseño robusto para abordar los trabajos más desafiantes. Nuestra manguera hidráulica MXT es ligera e increíblemente flexible, lo que la convierte en una herramienta de fácil instalación en entornos difíciles. Cuando necesita una durabilidad extrema de la cubierta, MXT-XTP ofrece la solución XtraTuff Plus (XTP), diseñada para resistir la abrasión, los productos químicos y condiciones exteriores duras como ninguna otra. Juntas, estas soluciones proporcionan una poderosa combinación de flexibilidad y resiliencia, lo que garantiza que sus operaciones se mantengan en movimiento.

     

    EXPLORE LA MANGUERA MXT DETALLES DEL PRODUCTO

    CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

    Icono en blanco y negro con una mano que representa peso ligero

    HASTA UN 30% MÁS LIGERA

    Reduzca la fatiga laboral y aumentar eficiencia.

    Sencillo icono en blanco y negro de una manguera flexible que muestra menos fuerza para doblarse.

    MENOR FUERZA DE DOBLADO DE HASTA UN 40%

    Aumente el rendimiento del latiguillo con mangueras más fáciles de montar.

    Flecha circular apuntando a la izquierda en blanco y negro.

    ENSAYADA CON CRITERIOS DE IMPULSO 3X CON 600.000 CICLOS

    Significa un mayor rendimiento con una vida útil más larga.

    Piezas de rompecabezas encajando, blanco y negro. Icono compatible.

    COMPATIBLE CON LAS CONEXIONES MEGACRIMP

    Simplifique su inventario de piezas, compatible con conexiones MegaCrimp de una sola pieza.

    ADAPTABILIDAD PARA UNA SELECCIÓN MÁS SIMPLE

    Las empresas quieren simplificar el proceso de montaje e instalación por muchas razones. Aproveche la gama de tamaño completo de la manguera hidráulica MXT para ayudar a acelerar la configuración y el mantenimiento del equipo, agilizar la gestión de pedidos e inventarios y aliviar la fatiga laboral. 

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    APLICACIONES EN LOS MERCADOS INDUSTRIALES

    RECURSOS DESTACADOS

    Logo eCrimpTM, esta es una interfaz fácil de usar.

    eCRIMP

    Una innovadora aplicación en línea con la información de prensado que proporciona especificaciones precisas y actualizadas de mangueras y conexiones con una interfaz fácil de usar para obtener resultados perfectos.

    Taller fluido e hidráulico con mangueras y herramientas.

    INFOGRAFÍA MXT™ XTRATUFF™ PLUS 

    Vea cómo la manguera MXT™ redefine lo que es posible en hidráulica. Descubra cómo esta manguera de última generación es más ligera, más flexible y supera las especificaciones de la industria, al tiempo que mejora la ergonomía de la instalación, aumenta la eficiencia del equipo y reduce los costos de manipulación de materiales.

    Un cargador de oruga articulado o bulldozer en el montículo con el sitio de construcción de edificios industriales y el fondo del cielo azul

    CATÁLOGO DE PROUCTOS DE MANGUERA HIDRÁULICA Y FLOTA 

    El catálogo de productos hidráulicos y de flota de Gates  garantiza la seguridad de sus trabajadores y equipos con información detallada de piezas, herramientas de identificación y consejos de montaje e instalación.

    Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos industriales e ingenieros de aplicación para obtener más información sobre nuestras soluciones de mangueras hidráulicas MXT.