Productos
  • Productos
  • Contenido

    UN CAMBIO HACIA COMPONENTES
    HIDRÁULICOS DURADEROS 

    La manguera MXG™ 5K de Gates está diseñada para soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 121 °C y se ha ensayado con conexiones GS para sobrepasar el millón de ciclos de impulsión, lo que supera las especificaciones ISO 18752 350DC y SAE 100R13. Las mangueras MXG™ 5K incluyen la cubierta XtraTuff™ Plus, una cubierta de que utiliza los conocimientos en ciencia de materiales de Gates para brindar una protección superior contra el ozono y una resistencia a la abrasión 25 veces superior a la de nuestra cubierta estándar.  

     

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MANGUERA MXG 5K

    SOLUCIONES PRÁCTICAS A LOS RETOS DE ESPACIO

    Los fallos de las mangueras hidráulicas pueden paralizar las operaciones y provocar costosas interrupciones. Las mangueras rígidas tradicionales son difíciles de instalar en espacios reducidos, propensas a doblarse y a la abrasión, y requieren sustituciones frecuentes, lo que aumenta los costes de mano de obra y mantenimiento. Las mangueras MXG 5K de Gates, diseñadas para aplicaciones de impulsión de alta presión, ofrecen una flexibilidad y durabilidad inigualables incluso en espacios reducidos. Diseñado para simplificar la instalación, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia del sistema, MXG 5K garantiza un rendimiento fiable para sus retos más difíciles.

     

    DESCARGAR EL POSTER DE LA MANGUERA MXG 5K

    MANGUERA HIDRÁULICA MEGASYS MXG 5K

    Gracias a los avances en la ciencia de materiales, la experiencia en diseño y las tecnologías de procesamiento, hemos diseñado una manguera hidráulica que no solo supera el rendimiento de las construcciones tradicionales, sino que también mejora su funcionamiento con un menor peso y una mayor flexibilidad gracias a nuestra tecnología patentada Xpiral™. En operaciones en las que se necesitan mangueras hidráulicas para una amplia gama de equipos y escenarios, la familia de mangueras MXG destaca como sustituto directo de las mangueras en espiral convencionales. No deje lugar a las dudas; consiga un rendimiento constante y una durabilidad excepcional en todo momento.

    MANGUERA MXG 5K CON CUBIERTA XTRATUFF PLUS

    Con Gates, la manguera de 5.000 psi consigue ser más ligera, más pequeña y más flexible, a la vez que más resistente que nunca. Nuestros avances en investigación y desarrollo dan prioridad a las necesidades del futuro: mangueras compactas y ágiles construidas para un rendimiento óptimo.

     

    • Fabricada con nuestra tecnología patentada de refuerzo en espiral Xpiral
    • Supera el rendimiento de las construcciones con refuerzo de alambre en espiral
    • La cubierta XtraTuff Plus ofrece 25 veces más resistencia a la abrasión que las cubiertas estándar.

    EXPLORE MÁS

     

    CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

    Line drawing of a hand holding a feather representing light weight

    UN 25 % MÁS LIGERA

    Para facilitar la manipulación y la instalación

    Circular order icon in black and white with inward arrow.

    SIMPLIFIQUE SUS PEDIDOS DE MANGUERA y LATIGUILLO HIDRÁULICO

    Un estilo de conexiones para manejar toda la línea de mangueras MXG: conexiones GlobalSpiral™ de Gates.

    Icon of a flexible line bending with arrows in various directions.

    COMPACTA Y FLEXIBLE

    El nuevo estándar de excelencia en el campo exige un montaje más fácil y ergonómico

    circle icon with an illustration of a three surface layers on top of one another

    CIENCIA DE MATERIALES PATENTADA

    Garantice el máximo rendimiento de sus operaciones con una tecnología de última generación

    Circle icon with a snowflake and sun

    VIDA ÚTIL EN UNA GAMA DE TEMPERATURAS MÁS AMPLIA

    MXG destaca en temperaturas entre -40°C y 121°C (-40°F y 250°F)

    Simple black and white icon of a flexible hose showing less force to bend.

    35% MENOS DE FUERZA DE FLEXIÓN

    Reduzca la fatiga de los trabajadores y aumente la productividad

    Circle icons with a flame

    RESISTENCIA A LAS LLAMAS CERTIFICADA POR LA MSHA  

    Certificada para su maquinaria en la industria minera

    DESTAQUE EN LAS OPERACIONES DE GRAN IMPULSO  

    La manguera hidráulica MXG está diseñada para destacar en condiciones de GRAN impulso, lo que prolonga considerablemente su vida útil. Esto significa menos sustituciones, menores costes de mantenimiento y un aumento significativo de la eficacia operativa. Deje que sus sistemas funcionen durante más tiempo, cumpla los objetivos de producción de forma constante y mantenga un flujo de trabajo estable con Gates.

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    APLICACIONES EN LOS MERCADOS INDUSTRIALES

    RECURSOS DESTACADOS

    eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

    eCRIMP

    Una innovadora aplicación en línea con la información de prensado que proporciona especificaciones precisas y actualizadas de mangueras y conexiones con una interfaz fácil de usar para obtener resultados perfectos..

    INFOGRAFÍA MXT™ XTRATUFF™ PLUS

    Descubra cómo MXT™ redefine lo que es posible en hidráulica. Conozca cómo esta manguera de nueva generación es más ligera, más flexible y supera las especificaciones del sector, a la vez que mejora la ergonomía de instalación, aumenta la eficiencia del equipo y reduce los costes de manipulación de materiales.

    Farmer driving a tractor with a hydraulic arm attachment trimming vegetation along a rural roadside.

    CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE MANGUERAS HIDRÁULICAS Y PARA FLOTAS

    El catálogo de productos de mangueras hidráulicas y para flotas garantiza la seguridad de sus trabajadores y de su equipo gracias a información detallada de las piezas, herramientas de identificación y consejos de montaje e instalación.

     

    Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos industriales e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre nuestras soluciones de mangueras hidráulicas MXG hoy mismo.