Productos
  • Productos
  • Contenido

    CONOZCA MEGASYS

    En Gates, no limitamos nuestros retos, desafiamos nuestros límites. Hemos mejorado nuestras mangueras hidráulicas y las hemos diseñado para que cumplan los requisitos cada vez más exigentes de los equipos industriales. Nuestras mangueras, que cumplen y superan las especificaciones SAE e ISO de rendimiento demostrado, están disponibles en una gran variedad de construcciones de presión constante y variable para satisfacer las necesidades de su aplicación única. Mejoramos continuamente nuestra tecnología de fabricación y la innovación en ciencia de materiales para ofrecerle la próxima generación de soluciones hidráulicas. MegaSys, una familia de mangueras y conexiones hidráulicas, tiene una solución avanzada para cualquier aplicación, que ofrece un mayor rendimiento en condiciones exigentes sin comprometer la vida útil.

     

    DESCARGAR EL FOLLETO DE MEGASYS

    UNA HISTORIA PROBADA
    DE ÉXITO DE LOS CLIENTES

    Contamos con un historial probado de éxito entre nuestros clientes, basado en la comprensión de las necesidades específicas de cada uno de ellos y en el diseño de soluciones eficaces para aplicaciones exigentes. En Gates creemos que triunfamos cuando triunfan nuestros clientes. La innovación siempre debe apuntar hacia un propósito. Diseñamos nuevos productos pensando en usted, encontrando nuevas y mejores formas de crear mangueras y conexiones hidráulicas más ligeras y duraderas que puedan soportar entornos exigentes, ya sea en el campo o en la fábrica. Hemos ayudado a miles de clientes a aumentar su eficiencia al tiempo que protegían su tranquilidad. Descubra cómo la conversión de sus mangueras y conexiones hidráulicas a los innovadores productos MegaSys de Gates puede beneficiar a los resultados de sus operaciones. Inscríbase hoy mismo en una encuesta gratuita para obtener asesoramiento experto sobre la optimización de sus sistemas hidráulicos.

     

    SOLICITE UNA VISITA GRATUITA

    MANGUERA HIDRÁULICA MXT™- XTP

    Ensayada hasta 600.000 ciclos de impulso, MXT-XTP es una manguera hidráulica de presión variable. Gracias a los avances en los procesos de fabricación, hemos diseñado una manguera un 30% más ligera con una fuerza de flexión un 40% menor, para facilitar la instalación y el trazado. Nuestra cubierta opcional XtraTuff™ Plus añade una importante protección adicional contra la abrasión y el ozono. Esta manguera con refuerzo trenzado de alambre cumple múltiples especificaciones, por lo que puede estar seguro de que dispone de la manguera que necesita, cuando la necesita. Satisface una amplia gama de necesidades de aplicación al tiempo que simplifica el proceso de pedido y ahorra un valioso espacio de inventario.  

     

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE MXT INNOVATION  

    MXG™ 5K MANGUERA HIDRÁULICA

    Nuestra manguera Xpiral de mayor presión, MXG 5K, tiene una presión nominal de 34,0 MPa (5.000 psi) y ha sido ensayada para trabajar en las condiciones más duras Gracias a nuestro proceso de fabricación patentado y a nuestra tecnología de refuerzo, ofrece un rendimiento demostrado en entornos exigentes. Las mangueras en espiral tradicionales pueden ser rígidas, lo que dificulta el montaje en espacios reducidos. Con una fuerza de flexión un 25% menor, la instalación es más sencilla. El diámetro exterior compacto de MXG 5K y la reducción de peso del 20% permiten aumentar la potencia del sistema hidráulico o minimizar el espacio ocupado en las instalaciones sin concesiones. Con cuatro a seis capas de alambre de acero de alta resistencia, MXG 5K está Calificada para 1.000.000 de ciclos de impulso según ISO 18752 DC (el tamaño 16 está cualificado para ISO 18752 CC), y para una durabilidad excepcional donde más lo necesite. 

     

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE MXG

    CONEXIONES GLOBALSPIRAL™ Y MEGACRIMP™

    Una solución de conexión que puede cubrir todas las mangueras con refuerzo trenzado de alambre premium de Gates, la conexión Megacrimp es la compañera perfecta. Para aplicaciones pesadas que requieren mangueras de alambre en espiral, nuestra familia de conexiones GlobalSpiral puede satisfacer las demandas más exigentes.

     

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES DE CONEXIÓN

    MANGUERA DE ALAMBRE EN ESPIRAL EFG6K™

    Diseñada para aplicaciones hidráulicas de presión extremadamente alta, la EFG6K ofrece un rendimiento confiable incluso en las condiciones más exigentes. Esta manguera cumple o supera los requisitos SAE 100R15 y EN 856 4SP/4SH, es compatible con fluidos biodegradables y a base de petróleo, y está certificada para 1.000.000 ciclos de impulso al 50 % del radio de curvatura SAE 100R15 (excepto -32). Su excelente flexibilidad y durabilidad ayudan a reducir el tiempo de instalación y a prolongar la vida útil del servicio en los entornos más difíciles.

     

    EXPLORAR MANGUERA EFG6K

    ASISTENCIA GRATUITA PARA APLICACIONES, SIN CONDICIONES

    ¿No está seguro de cuál es la manguera MegaSys adecuada para su aplicación? Hable con un experto en productos de Gates y obtenga ayuda sobre especificaciones de productos, detalles de ingeniería de sistemas, intercambios de mangueras de la competencia y mucho más.   

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    CONSTRUYA LATIGUILLOS FIABLES CON CONFIANZA

    LA OPINIÓN DE NUESTROS CLIENTES

    Estamos comprometidos con la innovación de productos que impulsan el éxito de nuestros clientes. Landoll Company lleva más de 60 años fabricando remolques, equipos agrícolas, equipos de construcción y mucho más. Con el compromiso de ofrecer equipos de alta calidad y una experiencia excepcional al cliente, Landoll fue la primera empresa en actualizar sus productos con la manguera hidráulica MXT de Gates. Esta manguera ligera no sólo aumenta la ergonomía de los miembros del equipo durante la instalación, sino que ofrece el alto rendimiento exigido por la base global de clientes de Landoll.

    APLICACIONES MEGASYS   

    AFRONTE CON CONFIANZA LOS RETOS QUE PLANTEAN LAS APLICACIONES EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

    Sea cual sea su sector, Gates tiene una solución probada. Explore nuestras innovaciones más recientes y encuentre productos industriales para cualquier mercado.

    RECURSOS DESTACADOS

    eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

    eCRIMP

    Una innovadora aplicación en línea de cotas de prensado que proporciona especificaciones precisas y actualizadas de mangueras y conexiones con una interfaz fácil de usar para obtener resultados perfectos en cualquier lugar.

     The Hydraulic and Fleet Hose product catalog ensures the safety of your workers & equipment

    CATÁLOGO DE MANGUERAS Y ACOPLAMIENTOS

    El catálogo de productos de mangueras hidráulicas Gates incluye nuestras mangueras, acoplamientos, adaptadores y equipos Gates de primera calidad, así como toda nuestra línea de productos de latón. Garantiza la seguridad de sus trabajadores y de su equipo con información detallada de las piezas, herramientas de identificación y consejos de montaje e instalación para todas sus necesidades hidráulicas.

    FOLLETO DE MANGUERAS Y ACOPLAMIENTOS MEGASYS 

    Obtenga una visión completa de las soluciones de mangueras hidráulicas y acoplamientos Gates MegaSys. Este folleto incluye especificaciones de producto, datos de rendimiento y detalles de compatibilidad para ayudarle a crear conjuntos fiables y de alto rendimiento incluso para las aplicaciones más exigentes.

    Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos del sector e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre MegaSys Premium Hydraulics hoy mismo.