Silenciosa, ligera y de funcionamiento limpio, la resistente familia de correas Poly Chain de Gates® es famosa por su extraordinaria resistencia y capacidad de carga. Las correas Poly Chain, incorporan aramida o cables de tracción de fibra de carbono patentados por Gates para un estiramiento mínimo, y tienen un perfil de dientes curvilíneo que aumentan la resistencia al cizallamiento. El revestimiento de nailon en el dentado reduce la fricción y elimina la necesidad de lubricación.
La primera correa síncrona diseñada para evitar descargas electrostáticas, Poly Chain® Carbon Volt™ mantiene sus transmisiones seguras en entornos peligrosos. Construida con cables de tracción de fibra de carbono para una mayor resistencia, y un cuerpo de poliuretano duradero para mayor resistencia a la abrasión y a los productos químicos, ofrece un rendimiento silencioso y sin mantenimiento en una amplia gama de aplicaciones, incluso donde no se pueden tolerar posibles descargas electro-estáticas.
Lo último en tecnología industrial síncrona de caucho de Gates, PowerGrip GT4 es una correa de alto par de elastómero de etileno que impulsa la mayor capacidad de potencia que cualquier correa de su clase. Eficiente en accionamientos más estrechos. Y como no es necesario lubricar ni volver a tensar, no necesitan mantenimiento, lo que mejora el tiempo de actividad y la productividad.
Las correas PowerGrip GT2 Twin Power de Gates son de doble dentado, transmiten el 100% de la carga nominal por ambos lados y permiten la sincronización desde ambas superficies de transmisión. El perfil del dientado aumenta la capacidad de rendimiento, soporta altas velocidades y admite temperaturas extremas de -30°C a 100°C (-22°F a 212°F).
Observe cómo una correa de 3/4 de pulgada levanta una minicargadora de 8.800 lb. Gates + ciencia de los materiales + ingeniería de procesos = soluciones innovadoras, incluso en las condiciones más exigentes.
Las soluciones de transmisiones por correa síncrona de Gates hacen avanzar a la industria. Descubra cómo podemos ayudar a su empresa a avanzar y mantenerse en cabeza.