Con la capacidad de soportar una presión de trabajo de 42,0 MPa, Clean Master Plus ofrece las mismas cualidades excepcionales que las versiones estándar, con la ventaja de ser un 50% más flexible y un 22% más ligera en promedio que las mangueras de lavado a presión tradicionales de 42,0 MPa.
Cuando termine la jornada laboral, aproveche nuestra máxima resistencia a la abrasión y nuestro poder de limpieza extremo para garantizar que su maquinaria pesada siga funcionando en óptimas condiciones. Reduzca la fatiga de los trabajadores, aumente la productividad y maniobre mejor en espacios reducidos con nuestro nuevo miembro de la línea de mangueras Clean Master, Clean Master Plus. Con la capacidad de soportar una presión de trabajo de 42,0 MPa (6000 psi), Clean Master Plus ofrece las mismas cualidades excepcionales que las versiones estándar, con la ventaja de ser un 50% más flexible y un 22% más ligera en promedio que las mangueras tradicionales de lavado a presión de 42,0 MPa (6000 psi).
Perfecta para aplicaciones de saneamiento y lavado de coches, nuestra línea de mangueras para máquinas de lavado a presión de uso medio destaca por su eficacia en el rango de 21,0 MPa (3000 psi) y 28,0 MPa (4000 psi). Con la capacidad de dar servicio a una amplia gama de temperaturas y una cubierta con un compuesto especial, recurra a Clean Master 4000 para obtener un rendimiento de limpieza superior.
Una presión más baja no significa más facilidad, y el sector de la limpieza industrial lo sabe mejor que nadie. Nuestra manguera Premium Washdown Master se adapta a una amplia gama de aplicaciones complejas, desde plantas de procesamiento de alimentos hasta condiciones climáticas extremas.
La manguera Clean Master Plus significa potencia en el mundo de la limpieza a alta presión. Diseñada con un tubo y una cubierta de caucho sintético, esta manguera para maquinaria de lavado a presión está diseñada para soportar las intensas exigencias de las aplicaciones industriales. El diseño está reforzado con alambre de acero de alta resistencia, lo que le da la resistencia necesaria para soportar altas presiones y, al mismo tiempo, mantiene la flexibilidad para un fácil manejo.
Las soluciones de limpieza industrial de Gates que ayudan al progreso Compruebe usted mismo cómo podemos ayudar a su empresa a salir adelante y a mantenerse a la vanguardia.