Para los gestores de flotas, cada kilómetro cuenta. FleetRunner de Gates está diseñado para aquellos que necesitan piezas fiables para hacer frente a las demandas más exigentes y minimizar las costosas averías. Con materiales de calidad de equipo original e ingeniería avanzada, se ha demostrado que esta solución maneja condiciones extremas al tiempo que maximiza el tiempo de actividad. Explore el catálogo de FleetRunner para mantener su negocio en movimiento de manera eficiente y asequible.
Ya sea que conduzca con altas temperaturas o mucha carga, las correas Micro-V de servicio pesado de FleetRunner ofrecen una durabilidad y un rendimiento inigualables para aplicaciones de vehículo industrial. Con materiales avanzados y construcción patentada, superan a los competidores al proporcionar una resistencia superior al calor, menos ruido y una vida útil más larga, lo que garantiza un tiempo de inactividad mínimo para su flota.
Garantice un rendimiento óptimo de la correa con los tensores de correa de servicio pesado de FleetRunner. Diseñados para un control preciso de la tensión, cuentan con tecnología patentada para mejorar la fiabilidad y la durabilidad. A diferencia de la competencia, los tensores de Gates se prueban rigurosamente para cumplir con los más altos estándares, lo que prolonga la vida útil de la correa y mejora la eficiencia del sistema incluso en condiciones extremas.
Pase menos tiempo en el taller y más tiempo en la carretera con el sistema de transmisión por correa (ABDS) de accesorios de servicio pesado de FleetRunner. Cada kit incluye componentes de calidad de equipo original que están diseñados con precisión para funcionar juntos a la perfección, proporcionando una solución completa. Gates se distingue por sus kits diseñados para una instalación más rápida y menos reclamaciones de garantía, lo que ayuda a los gestores de flotas a ahorrar tiempo y reducir costes.
Maximice la eficiencia de refrigeración con las bombas de agua de vehículo industrial FleetRunner. Fabricadas según los estándares de calidad de los equipos originales, estas bombas cuentan con componentes mecanizados con precisión y tecnología de sellado avanzada para evitar fugas y sobrecalentamiento. A diferencia de la competencia, las bombas de agua de Gates ofrecen una durabilidad y un rendimiento duraderos sin precedentes, lo que reduce las costosas averías y mantiene su flota en funcionamiento.
Gates Heavy-Duty establece el estándar mundial como proveedor de equipos originales para las principales marcas de camiones y autobuses, como Mercedes-Benz, DAF, MAN, Scania, Volvo, Freightliner, Kenworth y Peterbilt. Nuestras piezas rigurosamente probadas cumplen con las especificaciones más estrictas y son elegibles para el reemplazo en garantía, ofreciendo un rendimiento perfecto. Con una disponibilidad excepcional en todo el mundo, Gates suministra rápidamente las piezas de camión adecuadas.
Gates ofrece soluciones para mantenerlo en movimiento con un rendimiento y una fiabilidad inigualables. Descubra cómo apoyamos a las industrias y aplicaciones en todo momento.