Las condiciones de funcionamiento bajo tierra conllevan las mayores presiones y temperaturas, así como los ambientes de trabajo más duros del mundo. Debe asegurarse de que su equipo de minería continuo no le fallará a pesar de las condiciones. Los ingenieros y los expertos en el sector de Gates han colaborado con operadores de minería continua para entender las complejas demandas de su operación y han desarrollado soluciones de minería de transmisión de potencia y sistemas hidráulicos con una durabilidad, una seguridad y un rendimiento fiable superiores.
Conforme las temperaturas y las presiones aumentan, más probabilidades hay de que el equipo falle. Dado que la mayoría de las aplicaciones hidráulicas operan a una temperatura de entre 65 ˚C y 150 ˚C, necesita una manguera hidráulica, fundas y adaptadores fiables para que sus trabajos sigan en marcha. Las soluciones de minería hidráulica de Gates están diseñadas para rendir en condiciones de temperatura extremas, con periodos de actividad mejorados que le ayudarán a ahorrar dinero y tiempo y, lo que es más importante, mantendrán a sus trabajadores lejos del peligro.