Productos por
Nuevos productos de Gates
Puede confiar en Gates para suministrar nuevos productos innovadores que impulsan los límites de la ciencia de los materiales. Diseñamos nuestros productos para superar continuamente las expectativas y superar los estándares de la industria. Ampliamos constantemente nuestro catálogo de productos y servicios para apoyar cada faceta de las operaciones de nuestros clientes.
Todas las industrias
Un rendimiento de un primer puesto no se consigue con piezas de segunda clase. Las piezas y componentes para carreras de Gates están diseñadas para soportar los rigores de la competición extrema. Desde las correas de alto rendimiento diseñadas para transmitir la potencia de un modo más fiable y eficiente, hasta las mangueras de silicona diseñadas para soportar altas temperaturas, las soluciones de rendimiento para carreras de Gates ofrecen una calidad y una fiabilidad que solo puede ofrecerle una empresa líder en el mercado de piezas de repuesto.
Sabemos que los aficionados a las carreras automovilísticas y a los vehículos de alto rendimiento necesitan correas de distribución que protejan el motor de su vehículo al tiempo que ofrecen una potencia extrema en aplicaciones de alta velocidad. De modo que reunimos a un equipo de expertos automovilísticos e ingenieros de producto y pasamos años trabajando con algunos de los mejores fabricantes de automóviles y pilotos del mundo con el fin de crear nuestras innovadoras correas de distribución RPM. Las correas de distribución de Gates están fabricadas con compuestos elastoméricos HNBR, con una cuerda de tracción especialmente diseñada y con una cubierta dentada para ofrecer una elevada resistencia y resistencia al calor, y han sido diseñadas para resistir a los rigores que implican los vehículos de gran caballaje, tanto en la carretera como en las pistas.