Productos por
Nuevos productos de Gates
Puede confiar en Gates para suministrar nuevos productos innovadores que impulsan los límites de la ciencia de los materiales. Diseñamos nuestros productos para superar continuamente las expectativas y superar los estándares de la industria. Ampliamos constantemente nuestro catálogo de productos y servicios para apoyar cada faceta de las operaciones de nuestros clientes.
Todas las industrias
Las correas termoplásticas de poliuretano de Gates están construidas con poliuretano de alta calidad resistente a la abrasión en combinación con cables de acero o aramida de alta resistencia para una transmisión de potencia de alto rendimiento. Capaces de resistir la humedad, detergentes, productos químicos, ácidos y bases, aceites y grasas, y exposición a los rayos UV, las correas termoplásticas planas, flexibles y dentadas de poliuretano de Gates están diseñadas para sobresalir en una amplia gama de aplicaciones de fabricación Si necesita una solución especializada, las correas de poliuretano extruido Gates se pueden personalizar adicionalmente mediante la adición de recubrimientos y perfiles o un mecanizado especial.