Excepcional manguera de vapor para el transporte de vapor saturado presurizado a +210°C (+410°F) y una presión máxima de trabajo de 18 bar o agua caliente presurizada. Todos los tamaños están microperforados.
Piezas # | STEAM MAS 51x8xCL40 |
---|---|
Producto # | 3605-12007 |
Descripción | STEAM MAS 51x8xCL40 |
WP dinámica (psi máx.) (1) | 261 |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 14.06 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 357 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 2611 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 2 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 51 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 2.64 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 67 |
Diámetro interior (mm) | 51 |
Rango de temperatura | -40°C to +210°C (-40°F to +410°F) |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 18 |
Presión de trabajo (psi) | 261 |
Longitud (m) | 40 |
Diámetro exterior (mm) | 67 |
Mercados/aplicaciones | Steam hose |
---|
Color | Black |
---|---|
Revestimiento | EPDM |
Construcción: Revestimiento | Standard Cover. EPDM. Smooth, Perforated. |
Construcción: Factor de diseño | 3 |
Construcción: Refuerzo | 2-braid, high tensile steel |
Construcción: Tubo | EPDM. Static-conductive. Black. |
Peso (libras) | 2.268 |
---|