Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Premium™ Steam Master Red

    Excepcional manguera de vapor para el transporte de vapor saturado presurizado a +210°C (+410°F) y una presión máxima de trabajo de 18 bar o agua caliente presurizada. Todos los tamaños están microperforados.

    • Rango de temperatura: de -40°C a +210°C (-40°F a +410°F).
    • Presión de trabajo: 1,8 MPa.
    • EN ISO 6134/2005-2A.

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

    • Tamaño: de 13 mm a 51 mm
    • Factor de diseño: 10:1
    • Revestimiento rojo.
    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento