Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Lavado a presión Clean Master™

    CLEAN MAS 5PW6000BxRL150

    Producto # 4656-0086

    Recomendada para equipos potentes de limpieza de alta presión con agua fría y caliente. Revestimiento de compuesto especial para soportar entornos de lavado a presión. úsese en equipos de limpieza a presión para fines comerciales e industriales, en el procesamiento de alimentos, saneamientos y aplicaciones de lavado de vehículos. Los revestimientos azules, grises, rojos y amarillos no dejan marcas. Ha superado pruebas de laboratorio para un normal funcionamiento . Las temperaturas de funcionamiento elevadas reducirán la vida útil del ensamblaje de la manguera. No se recomienda para mangueras de vapor. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos MegaCrimp®, Acoplamientos Stainless Steel B.

    • Revestimiento: Tipo C2 - Nitrilo modificado. Disponible en negro, azul y gris.
    • Refuerzo: Malla trenzada de acero de alta resistencia.
    • Tubo: Tipo C (Nitrilo). Negro.

    Características y beneficios

    • Presión de trabajo: 1/2" en 21 y 35 MPa; 1/4" - 5/16" - 3/8" en 28 y 42 Mpa.
    • Validada con acoplamientos MegaCrimp™.
    • Estándar: Conforme con EN 1829-2.
    • Rango de temperatura:
        • de -40°C a +121°C
        • de -40°F a +250°F
    • Factor de diseño: 3:1.
    • Tamaño: de 1/4" a 1/2".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento