Recomendada para equipos potentes de limpieza de alta presión con agua fría y caliente. Revestimiento de compuesto especial para soportar entornos de lavado a presión. Úsese en equipos de limpieza a presión para fines comerciales e industriales, en el procesamiento de alimentos, saneamientos y aplicaciones de lavado de vehículos. Los revestimientos azules, grises, rojos y amarillos no dejan marcas. Ha superado pruebas de laboratorio para un normal funcionamiento . Las temperaturas de funcionamiento elevadas reducirán la vida útil del ensamblaje de la manguera. No se recomienda para mangueras de vapor. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos MegaCrimp™, Acoplamientos Stainless Steel B.
Pieza # | Producto # | Descripción | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Presión máxima de funcionamiento (bar) | Diámetro interior (pulgadas) | Diámetro interior | Diámetro exterior (pulgadas) | Diámetro exterior (mm) |
---|