Las mangueras Plant Master™ Xtreme™ cumplen con la resistencia al aceite ARPM Clase A para uso en aplicaciones que requieren una manguera de calidad premium con excelente flexibilidad y máxima resistencia al aire, agua, aceites de petróleo y aceites lubricantes. Recomendado solo para la transferencia de gasolina, queroseno y aceite combustible. Excelente resistencia a las inclemencias y al ozono.
Piezas # | PLANT MAS XTRM 250 3/4"xRL152 / 3/4X500 PLANT XTREME 250 |
---|---|
Producto # | 3205-00040 |
Descripción | PLANT MAS XTRM 250 3/4"xRL152 |
UPC | 072053212563 |
WP dinámica (psi máx.) (1) | 250 |
Vacío (inHg) | 21 |
Rango de temperatura de operación continua | -40°F to +212°F |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 5.12 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 130 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 900 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 0.75 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 19 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 1.15 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 29.2 |
Diámetro interior (pulgadas) | 0.75 |
Diámetro interior (mm) | 19.1 |
Rango de temperatura | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Presión de trabajo | 250 |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 17 |
Presión de trabajo (psi) | 250 |
Longitud (m) | 152 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 1.15 |
Diámetro exterior (mm) | 19.1 |
Mercados/aplicaciones | Water & Air / Multi-purpose |
---|---|
Recomendación de acoplamiento | 1 Long Shank. 3 Cast Brass or Zinc Short Shank. 4 Machined Brass Short Shank. 8 Tri-Lokt. 14 Interlocking, Ground Joint. 15 Interlocking, Washer Joint. Power Crimp™ Couplings. GLX® Couplings [G44 Series]. |
Usar | Industrial Hose |
Color | Red |
---|---|
Revestimiento | Modified Nitrile - Type C2 |
Refuerzo | Synthetic textile |
Tubo | Nitrile - Type C. High oil resistance. |
Construcción: Revestimiento | Standard Cover. Modified Nitrile - Type C2. |
Construcción: Factor de diseño | 3 |
Construcción: Refuerzo | Synthetic textile |
Construcción: Tubo | NBR. High oil resistance. Black. |
Normas | Non-conductive (>1 Megohm/in.). Storage and use may adversely affect electrical resistance. |
---|---|
Normas: Revestimiento | ARPM Class B |
Normas: Tubo | ARPM Class A |
Recomendada para | Applications requiring a premium grade spiral hose with excellent flexibility and maximum resistance to air, water, petroleum oils and lubricating oils, (to +212°F). Recommended for gasoline, kerosene and fuel oil transfer only (to +120°F). Excellent weather and ozone resistance. |
---|---|
Nota de acoplamientos | Select Ind Hose Coupling Reference Sheet link below for additional information. |
Paquete del cliente | 500 |
---|---|
Peso (libras) | 0.54 |