Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Racores Para Tubos Hidráulicos

    Los racores Gates® según DIN EN ISO 8434-1 y DIN 2353 son importantes componentes de transmisión de presión para una amplia gama de aplicaciones industriales, equipos fijos y maquinaria móvil. Se utilizan en los mercados agrícola, automovilístico, industrial y naval, donde la transmisión de potencia es esencial. Los componentes para tubos hidráulicos de Gates se han diseñado y ensayado conjuntamente, creando soluciones de puerto a puerto sin pérdidas que permiten obtener conjuntos para presiones más altas, tiempos de paro significativamente inferiores y una eficiencia operativa sin parangón.

    • Costes de operación mínimos y máximo tiempo de funcionamiento del sistema.
    • Una conexión sin pérdidas significa ser respetuoso con el medio ambiente.
    • Reducción del tiempo y los costes de montaje.

    ZINC NÍQUEL COMO ACABADO ESTÁNDAR.

    El recubrimiento de zinc-níquel de nuestros racores hidráulicos Gates protege contra el óxido rojo durante más de 1.200 horas (según ISO 9227). Proporciona una protección de la superficie significativamente mejor que los materiales estándar de acabado de superficies sin cromo VI, al tiempo que alcanza fácilmente la clase de protección K5 de la norma VDMA24576.

    • El revestimiento de zinc-níquel cumple los últimos requisitos REACH y RoHS2, con lo que cumple sus obligaciones medioambientales.
    • Los productos de zinc-níquel pueden utilizarse en diversas aplicaciones de los sectores de la agricultura, la construcción, la construcción naval y ferroviaria, la ingeniería y las energías renovables.
    • Gates ofrece componentes de acero inoxidable de grado 1.4571 de alta calidad bajo pedido especial, para su uso en entornos de alta temperatura o donde no se permite la corrosión: Aplicaciones alimentarias, químicas, farmacéuticas o marinas.

    CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

    • La calidad "Made in Germany" garantiza la máxima fiabilidad, incluso en aplicaciones críticas.
    • Un diseño sin fugas, con factor de seguridad de presión 4, garantiza un entorno hidráulico seguro sin derrames ni lesiones.
    • Mediante pruebas continuas y la validación del sistema, cumplimos y superamos las especificaciones de rendimiento. Por eso, nuestra maquinaria de ensamblaje, fácil de manejar, presenta un índice de fallos nulo.

    SOLUCIONES DE RACORES VIRTUALES.

    En el nuevo portal de Cadenas, Gates® ofrece a sus clientes la posibilidad de acceder a los datos en 3D de su gama de productos de racores para tubos hidráulicos en línea o mediante la aplicación para smartphones para recuperar toda la información técnica importante. Se puede acceder fácilmente a los datos CAD a través de nuestro Centro de Conocimientos, donde se pueden recuperar datos en varios formatos multilingües. Nuestro portal de descarga de 3D-CAD es un nuevo componente de nuestro servicio al cliente y, por tanto, gratuito.

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento