Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Tubo de freno de alta temperatura TR500 - SAE J1402

    Recomendada para tubo de freno, tuberías de retorno de aceite a presión de alta temperatura y tuberías giratorias de compresión de aceite/aire, tuberías refrigerantes del motor y de la transmisión, y tuberías de aceite de lubricación. Cumple o supera las especificaciones DOT FMVSS 106-74, SAE J1402 para tubos de freno (4, 6, 8, 10). No recomendado para aplicaciones de gasolina o diésel.

    • Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GLP (de -4 hasta -12) y MegaCrimp.
    • Rango de temperatura: de -40°C a +121°C (de -40°F a +250°F).
    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento