Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Manguera de aceite caliente de alta temperatura MegaTech™ 250 - SAE J1405

    Recomendado para tuberías de enfriadores de aceite de transmisión de alta temperatura, líneas de retorno de aceite caliente a presión y suministros de aceite para turbocompresor. Cumple con los requisitos de rendimiento de la norma SAE J1405 para su uso en sistemas hidráulicos con altas temperaturas y en sistemas con aceites lubricantes a temperatura elevada que usan aceites que tienen como base el petróleo. No recomendado para aplicaciones de gasolina o diésel.

    • Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GLP (de -4 hasta -12) y MegaCrimp.
    • Rango de temperatura: Fluidos con base de petróleo: de -40°C a +149°C (de -40°F a +300°F) Fluidos de ésteres de fosfato: de -40°C a +100°C (de -40°F a +212°F)

    Características y beneficios

    • MegaTech™ es un stock de tubos de especificaciones técnicas de 300°F de True-Bore ID Gates con cobertura trenzada textil.
    • MegaTech™ 250 tiene una cobertura trenzada de textil negro.
    • Excelente resistencia a la intemperie y al ozono.
    • De -4 a -20 validada con MegaCrimp™.
    • Presión de trabajo 1,55 MPa.
    • Factor de diseño: 4:1.
    • Tamaño: de 1/4" a 1,1/4".
    • Para emulsiones en agua véase la Tabla de límites de temperatura
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento