Recomendado para manguera de tubos de freno, líneas de retorno de aceite caliente a presión y líneas de compresor de aire/aceite rotativo. Cumple con los requisitos de rendimiento de la norma SAE J1405 para su uso en sistemas hidráulicos con altas temperaturas y en sistemas con aceites lubricantes a temperatura elevada que usan aceites que tienen como base el petróleo. No recomendado para aplicaciones de gasolina o diésel. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GL, acoplamientos GlobalSpiral Plus (-24 y -32), acoplamientos Stainless Steel S (-24 y -32).
Piezas # | 24MEGATECH500 |
---|---|
Producto # | 4657-00204 |
Descripción | 24MEGATECH500 |
UPC | 072053630053 |
Vacío (inHg) | 30 |
Rango de temperatura de operación continua | -40°F to +300°F |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 15 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 381 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 2000 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 1.5 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 38.1 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 1.95 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 49.5 |
Diámetro interior (pulgadas) | 1.5 |
Diámetro interior (mm) | 38.1 |
Rango de temperatura | -40°C to +149°C (-40°F to +300°F) |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 34 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 1.95 |
Diámetro exterior (mm) | 49.5 |
Especificaciones | Minimum Burst Pressure (Bar): 140 |
Recomendación de acoplamiento | GL Couplings [G43 Series] |
---|---|
Usar | Fleet |
Color | Black |
---|---|
Revestimiento | Textile Braid Impregnated w/ Synthetic Rubber. Black. Standard. |
Refuerzo | 1-braid, wire |
Tubo | CPE - Type J. Black. Chemical, Temperature Resistant. |
Construcción: Revestimiento | Standard Cover. Textile Braid Impregnated w/ Synthetic Rubber. |
Construcción: Refuerzo | 1-braid, wire |
Construcción: Tubo | CPE - Type J. Chemical, Temperature Resistant. |
Recomendada para | Air brake hose, pressurized hot oil return lines and rotary oil/air compressor lines. Not recommended for gasoline or diesel fuel applications. |
---|
Paquete del cliente | 100 |
---|---|
Peso (libras) | 1.434 |
Empaquetado | A |