Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Manguera de aceite caliente de alta temperatura MegaTech™ 500 - SAE J1405

    32MEGATECH500xCL15

    Producto # 4657-00062

    Recomendado para manguera de tubos de freno, líneas de retorno de aceite caliente a presión y líneas de compresor de aire/aceite rotativo. Cumple con los requisitos de rendimiento de la norma SAE J1405 para su uso en sistemas hidráulicos con altas temperaturas y en sistemas con aceites lubricantes a temperatura elevada que usan aceites que tienen como base el petróleo. No recomendado para aplicaciones de gasolina o diésel. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GL, acoplamientos GlobalSpiral Plus (-24 y -32), acoplamientos Stainless Steel S (-24 y -32).

    • De -24 y -32 validado con GlobalSpiral Plus; -40 con GL.
    • Excelente resistencia a la intemperie y al ozono.
    • Para emulsiones en agua véase la Tabla de límites de temperatura.

    • Detalles del producto
      Piezas # 32MEGATECH500xCL15
      Producto # 4657-00062
      Descripción 32MEGATECH500xCL15
      UPC 072053497243
      Vacío (inHg) 30
      Rango de temperatura de operación continua -40°F to +300°F
      Radio de curvatura mínimo (pulgadas) 18
      Radio de curvatura mínimo (mm) 458
      Mín. Presión de trabajo (psi) 2000
      Diámetro interior de la manguera (pulgadas) 2
      Diámetro interior de la manguera (mm) 50.8
      Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) 2.48
      Diámetro exterior de la manguera (mm) 63
      Diámetro interior (pulgadas) 2
      Diámetro interior (mm) 50.8
      Rango de temperatura -40°C to +149°C (-40°F to +300°F)
      Max. Presión de trabajo (Bar) 34
      Longitud (m) 15
      Diámetro exterior (pulgadas) 2.48
      Diámetro exterior (mm) 63
      Especificaciones Minimum Burst Pressure (Bar): 140

    Características y beneficios

    • La manguera MegaTech™ es compatible con una amplia variedad de fluidos como aceite hidráulico, ésteres de fosfato y diésteres.
    • MegaTech™ es un stock de tubos de especificaciones técnicas de 300F de True-Bore ID Gates® con cobertura trenzada.
    • MegaTech 500 es una presión constante de 500 psi para todas las identificaciones y tiene una cobertura trenzada de textil negro.
    • Presión de trabajo 3,5 MPa.
    • Rango de temperatura:
        • de -40°C a +150°C
        • de -40°F a +302°F
      • Solo aire:
        • de -40°C a +121°C
        • de -40°F a +250°F
      • Fluidos de éster de fosfato:
        • de -40°C a +100°C
        • de -40°F a +212°F
    • Factor de diseño: 4:1.
    • Tamaño: de 1-1/2" a 3".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento