Recomendado para manguera de tubos de freno, líneas de retorno de aceite caliente a presión y líneas de compresor de aire/aceite rotativo. Cumple con los requisitos de rendimiento de la norma SAE J1405 para su uso en sistemas hidráulicos con altas temperaturas y en sistemas con aceites lubricantes a temperatura elevada que usan aceites que tienen como base el petróleo. No recomendado para aplicaciones de gasolina o diésel. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GL, acoplamientos GlobalSpiral Plus (-24 y -32), acoplamientos Stainless Steel S (-24 y -32).
| Pieza # | Producto # | Descripción | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Presión máxima de funcionamiento (bar) | Diámetro interior (pulgadas) | Diámetro interior | Diámetro exterior (pulgadas) | Diámetro exterior (mm) |
|---|