Recomendado para tubos de freno, líneas de retorno de aceite caliente a presión y líneas de compresor de aire/aceite rotativo. Cumple con los requisitos de DOT FMVSS 106-74, SAE J1402 (-4, 6, 8, 10) y SAE J1405 para tubos de freno para su uso en sistemas hidráulicos con altas temperaturas y en sistemas con aceites lubricantes a temperatura elevada que usan aceites que tienen como base el petróleo. No recomendado para aplicaciones de gasolina o diésel.
Piezas # | 4MEGATECH1000xCL15 |
---|---|
Producto # | 4657-02503 |
Descripción | 4MEGATECH1000xCL15 |
UPC | 072053549324 |
Vacío (inHg) | 30 |
Rango de temperatura de operación continua | -40°F to +300°F |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 2 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 50 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 4000 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 0.25 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 6.4 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 0.52 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 13.2 |
Diámetro interior (pulgadas) | 0.25 |
Diámetro interior (mm) | 6.4 |
Rango de temperatura | -40°C to +149°C (-40°F to +300°F) |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 70 |
Longitud (m) | 15 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 0.52 |
Diámetro exterior (mm) | 13.2 |
Especificaciones | Minimum Burst Pressure (Bar): 280 |
Recomendación de acoplamiento | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|---|
Usar | Fleet |
Color | Black |
---|---|
Revestimiento | Textile Braid Impregnated w/ Synthetic Rubber. Black. Standard. |
Refuerzo | 1-braid, wire |
Tubo | CPE - Type J. Black. Chemical, Temperature Resistant. |
Construcción: Revestimiento | Standard Cover. Textile Braid Impregnated w/ Synthetic Rubber. |
Construcción: Refuerzo | 1-braid, wire |
Construcción: Tubo | CPE - Type J. Chemical, Temperature Resistant. |
Especificación estándar de la industria | SAE J1402 |
---|---|
Presenta estas especificaciones de agencia | DOT - Department of Transportation; USA, FMVSS - Federal Motor Vehicle Safety Std. USA, SAE - Society of Automotive Engineers |
Recomendada para | Air brake hose, pressurized hot oil return lines and rotary oil/air compressor lines. Meets the requirements of DOT FMVSS 106-74, SAE J1402, for Air Brake Hose (-4, -6, -8, -10). Not recommended for gasoline or diesel fuel applications. |
---|
Paquete del cliente | 1 |
---|---|
Peso (libras) | 0.257 |
Empaquetado | T |