Recomendado para tubos de freno, líneas de retorno de aceite caliente a presión y líneas de compresor de aire/aceite rotativo. Cumple con los requisitos de DOT FMVSS 106-74, SAE J1402 (-4, 6, 8, 10) y SAE J1405 para tubos de freno para su uso en sistemas hidráulicos con altas temperaturas y en sistemas con aceites lubricantes a temperatura elevada que usan aceites que tienen como base el petróleo. No recomendado para aplicaciones de gasolina o diésel.
Piezas # | 16MEGATECH1000xRL46 |
---|---|
Producto # | 4657-02337 |
Descripción | 16MEGATECH1000xRL46 |
Vacío (inHg) | 30 |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 5.9 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 150 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 4000 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 1 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 25.4 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 1.37 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 34.8 |
Diámetro interior (pulgadas) | 1 |
Diámetro interior (mm) | 25.4 |
Rango de temperatura | -40°C to +149°C (-40°F to +300°F) |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 70 |
Longitud (m) | 46 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 1.37 |
Diámetro exterior (mm) | 34.8 |
Especificaciones | Minimum Burst Pressure (Bar): 280 |
Recomendación de acoplamiento | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|
Color | Black |
---|---|
Revestimiento | Textile Braid Impregnated w/ Synthetic Rubber. Black. Standard. |
Refuerzo | 1-braid, wire |
Tubo | CPE - Type J. Black. Chemical, Temperature Resistant. |
Construcción: Revestimiento | Standard Cover. Textile Braid Impregnated w/ Synthetic Rubber. |
Construcción: Refuerzo | 1-braid, wire |
Construcción: Tubo | CPE - Type J. Chemical, Temperature Resistant. |
Peso (libras) | 0.828 |
---|