Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Manguera con malla trenzada de alambre de acero M2T™-XTF - SAE 100R16 - Revestimiento XtraTuff™

    4M2T-XTFxRL107

    Producto # 4657-4138

    Recomendada para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta presión. Fácil de tender e instalar en espacios reducidos. Supera los requisitos establecidos por las normas SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 e ISO 1436 2SN R2 y los requisitos de rendimiento establecidos en EN 857 2SC y EN 853 2SN. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GlobalSpiral (-6 hasta -16), acoplamientos MegaCrimp (-4 hasta -20) y acoplamientos Stainless Steel B.

    • La manguera M2T® es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como ésteres sintéticos, poliglicoles y aceites vegetales así como fluidos a base de petróleo.
    • Rendimiento superior frente a los impulsos de onda: Probada en laboratorio durante 600 000 de ciclos de impulsos con un 50% del radio de curvatura de acuerdo con la norma EN 857 2SC.
    • Cumple la designación de aceptación de resistencia al fuego MSHA 2G.

    • Detalles del producto
      Piezas # 4M2T-XTFxRL107
      Producto # 4657-4138
      Descripción 4M2T-XTFxRL107
      Radio de curvatura mínimo (pulgadas) 1.6
      Radio de curvatura mínimo (mm) 40
      Mín. Presión de trabajo (psi) 24000
      Diámetro interior de la manguera (pulgadas) 0.25
      Diámetro interior de la manguera (mm) 6.4
      Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) 0.56
      Diámetro exterior de la manguera (mm) 14.2
      Diámetro interior (pulgadas) 0.25
      Diámetro interior (mm) 6.4
      Rango de temperatura -40°C to +100°C (-40°F to +212°F)
      Max. Presión de trabajo (Bar) 420
      Longitud (m) 107
      Diámetro exterior (pulgadas) 0.56
      Diámetro exterior (mm) 14.2
      Especificaciones Minimum Burst Pressure (Bar): 1680

    Características y beneficios

    • Con el revestimiento especial XtraTuff™ de Gates se ofrece 25 veces más resistencia a la abrasión que el revestimiento EFG5K estándar, de conformidad con la norma ISO 6945.
    • La manguera M2T-XTF presenta unas dimensiones externas más pequeñas y un radio de curvatura considerablemente más cerrado que las mangueras R16 de la competencia.
    • Radio de curvatura más estrecho que reduce la longitud del conjunto de manguera para ahorrar dinero.
    • Validada con MegaCrimp™.
    • Rango de temperatura:
        • de -40°C a +100°C
        • de -40°F a +212°F
    • Tamaño: de 1/4" a 2".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento