Productos por
Nuevos productos de Gates
Puede confiar en Gates para suministrar nuevos productos innovadores que impulsan los límites de la ciencia de los materiales. Diseñamos nuestros productos para superar continuamente las expectativas y superar los estándares de la industria. Ampliamos constantemente nuestro catálogo de productos y servicios para apoyar cada faceta de las operaciones de nuestros clientes.
Recomendada para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta presión. Fácil de tender e instalar en espacios reducidos. Supera los requisitos establecidos por las normas SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 e ISO 1436 2SN R2 y los requisitos de rendimiento establecidos en EN 857 2SC y EN 853 2SN. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GlobalSpiral™ (-6 hasta -20), acoplamientos GlobalSpiral™ Plus (-24 hasta -32), acoplamientos MegaCrimp® (-4 hasta -20) y acoplamientos Stainless Steel B.
| Pieza # | Producto # | Descripción | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Presión máxima de funcionamiento (bar) | Diámetro interior (pulgadas) | Diámetro interior | Diámetro exterior (pulgadas) | Diámetro exterior (mm) |
|---|