Recomendada para aplicaciones hidráulicas de alta presión. Fácil de tender e instalar en espacios extremadamente reducidos. Supera el grado B de la normativa ISO 18752. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GlobalSpiral, Acoplamientos MegaCrimp, Acomplamientos Stainless Steel B.
Pieza # | Producto # | Descripción | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Presión máxima de funcionamiento (bar) | Diámetro interior (pulgadas) | Diámetro interior | Diámetro exterior (pulgadas) | Diámetro exterior (mm) |
---|