Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Manguera con malla trenzada de alambre de acero M5K-MTF - 350 Bar - Recubrimientos MegaTuff®

    Recomendada para aplicaciones hidráulicas de alta presión. Fácil de tender e instalar en espacios extremadamente reducidos. Supera el grado B de la normativa ISO 18752. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GlobalSpiral, Acoplamientos MegaCrimp, Acomplamientos Stainless Steel B.

    • La manguera M5K es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como ésteres sintéticos, poliglicoles y aceites vegetales así como fluidos a base de petróleo.
    • Rendimiento superior frente a los impulsos de onda: Testada a 600 000 ciclos de impuso, 3 veces mayor que los estándares del sector.
    • Cumple la designación de aceptación de resistencia al fuego MSHA 2G.

    Todas las piezas

    Pieza # Producto # Descripción Presión máxima de funcionamiento (psi) Presión máxima de funcionamiento (bar) Diámetro interior (pulgadas) Diámetro interior Diámetro exterior (pulgadas) Diámetro exterior (mm)

    Características y beneficios

    • Con la cubierta especial MegaTuff® de Gates, se ofrece una resistencia a la abrasión que es 300 veces superior a la de la cubierta estándar M5K, según la norma ISO 6945, así como una resistencia excelente al ozono y a la intemperie.
    • Ofrece un radio de curvatura mínimo más ajustado que el estándar y una mayor flexibilidad para facilitar el montaje de las tuberías.
    • 70% del radio de curvatura según la norma EN 857 2SC y 50% según la norma EN 853 2SN bajo la presión de trabajo.
    • Aprobaciones tipo: DNV, GL, LR y BV.
    • Normas: Patentada por Gates.
    • Validada con MegaCrimp®.
    • Presión de trabajo: 35 MPa.
    • Rango de temperatura:
      • Continuo:
        • de -40°C a +100°C
        • de -40°F a +212°F
      • Intermitente:
        • +121°C
        • +250°F
    • Factor de diseño: 4:1.
    • Tamaño: de 1/4" a 1/2".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento