Recomendada para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta presión. Fácil de tender e instalar en espacios extremadamente reducidos. Cumple o supera los requisitos de la normativa ISO 18752 Grado B, SAE 100R19, EN 857 2SC y ISO11237 R19. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GlobalSpiral™, acoplamientos MegaCrimp® (de -4 a -12), acoplamientos Stainless Steel B (de -4 hasta -8), acoplamientos Stainless Steel S (-12 y -16).
Producto # | 4657-2547 |
---|---|
Descripción | 6M4K-XTFxBALE |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 2 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 50 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 16000 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 0.38 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 9.5 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 0.7 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 17.8 |
Diámetro interior (pulgadas) | 0.37 |
Diámetro interior (mm) | 9.5 |
Rango de temperatura | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 280 |
Longitud (m) | 1158.2 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 0.7 |
Diámetro exterior (mm) | 17.8 |
Recomendación de acoplamiento | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|
Color | Black |
---|---|
Refuerzo | 2-braid, wire |
Construcción: Revestimiento | XtraTuff™ Cover. |
Construcción: Tubo | Nitrile - Type C. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Peso (libras) | 0.418 |
---|