Recomendada para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta presión. Fácil de tender e instalar en espacios extremadamente reducidos. Supera todos los requisitos de presión de trabajo de la ISO 18752 Grado B, SAE 100R17 e ISO11237 R17, así como los requisitos de radio de curvatura y de rendimiento EN 857 1SC. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GlobalSpiral™ (-6 hasta -16), Acoplamientos MegaCrimp®, Acomplamientos Stainless Steel B
| Pieza # | Producto # | Descripción | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Presión máxima de funcionamiento (bar) | Diámetro interior (pulgadas) | Diámetro interior | Diámetro exterior (pulgadas) | Diámetro exterior (mm) |
|---|