Recomendada para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta presión. Fácil de tender e instalar en espacios extremadamente reducidos. Supera todos los requisitos de presión de trabajo de la ISO 18752 Grado B, SAE 100R17 e ISO11237 R17, así como los requisitos de radio de curvatura y de rendimiento EN 857 1SC. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GlobalSpiral™ (-6 hasta -16), Acoplamientos MegaCrimp®, Acomplamientos Stainless Steel B.
Piezas # | 6M3K-XTFxRL101 |
---|---|
Producto # | 4657-01098 |
Descripción | 6M3K-XTFxRL101 |
UPC | 072053662405 |
Rango de temperatura de operación continua | -40°F to +212°F |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 2 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 50 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 13000 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 0.38 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 9.5 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 0.68 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 17.3 |
Diámetro interior (pulgadas) | 0.37 |
Diámetro interior (mm) | 9.5 |
Rango de temperatura | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 225 |
Longitud (m) | 101 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 0.68 |
Diámetro exterior (mm) | 17.3 |
Especificaciones | Minimum Burst Pressure (Bar): 900 |
Recomendación de acoplamiento | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|---|
Usar | Wire Braid |
Color | Black |
---|---|
Revestimiento | XtraTuff. Black. XtraTuff. |
Refuerzo | 1-braid, wire |
Tubo | Nitrile - Type C. Black. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Construcción: Revestimiento | XtraTuff™ Cover. |
Construcción: Refuerzo | 1-braid, wire |
Construcción: Tubo | Nitrile - Type C. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Especificación estándar de la industria | EN 857 1SC, ISO 11237 R17, ISO 18752, SAE 100R17 |
---|---|
Presenta estas especificaciones de agencia | ABS - American Bureau of Shipping, AS - Australian Standard, BV - Bureau Veritas (Marine Division); Int'l, DNV - Det Norske Veritas (North Sea Floating Vessels); Int'l, EN - European Norm, FRAS - Fire Retardant Anti Static; Australia, GL - Germanischer Lloyd's; International, ISO - International Standards Organization, LR - Lloyd's Register; International, MSHA 2G - Mine Safety & Health Admin. USA, SAE - Society of Automotive Engineers, USCG - United States Coast Guard |
Recomendada para | High-pressure hydraulic oil lines. Exceeds ISO 18752 Grade B, SAE 100R17 and ISO 11237 R17 working pressure, minimum bend radius requirements and performance requirements of EN 857 1SC. M3K hose has smaller exterior dimensions and significantly tighter bend radius than other SAE 100R1 and 100R2 hose. |
---|
Paquete del cliente | 330 |
---|---|
Peso (libras) | 0.297 |
Empaquetado | N |