Productos por
Nuevos productos de Gates
Puede confiar en Gates para suministrar nuevos productos innovadores que impulsan los límites de la ciencia de los materiales. Diseñamos nuestros productos para superar continuamente las expectativas y superar los estándares de la industria. Ampliamos constantemente nuestro catálogo de productos y servicios para apoyar cada faceta de las operaciones de nuestros clientes.
Todas las industrias
Recomendado para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta presión y alta temperatura, como compartimientos de motores, fundiciones, etc., en las que los requisitos de presión o temperatura superan la SAE 100R2, ISO 1436 2SN R2 y EN 853 2SN o cuando se requiere resistencia a fluidos a base de petróleo o éster de fosfato. Cumple con los requisitos de la normativa SAE J1942. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GlobalSpiral™, acoplamientos GlobalSpiral™ Plus, acoplamientos MegaCrimp® y acoplamientos Stainless Steel B (24 y 32).
Pieza # | Producto # | Descripción |
---|