Recomendado para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta presión a temperaturas extremadamente bajas. Cumple o supera los requisitos de la SAE 100R2, ISO1436 2SN R2 y EN 853 2SN. Calificación Mil-DTL-13531 Tipo II Clase B. Cumple la designación de aceptación de resistencia al fuego MSHA 2G. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos conectorizables tipo T (-4 hasta -24), acoplamientos GlobalSpiral™, acoplamientos GlobalSpiral™ Plus, acoplamientos MegaCrimp®.
Piezas # | 8G2LxRL101 |
---|---|
Producto # | 4657-02204 |
Descripción | 8G2LxRL101 |
UPC | 072053470802 |
Rango de temperatura de operación continua | -70°F to +212°F |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 7.1 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 180 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 16000 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 0.5 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 12.7 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 0.86 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 21.8 |
Diámetro interior (pulgadas) | 0.5 |
Diámetro interior (mm) | 12.7 |
Rango de temperatura | -57°C to +100°C (-71°F to +212°F) |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 275 |
Longitud (m) | 101 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 0.86 |
Diámetro exterior (mm) | 21.8 |
Especificaciones | Minimum Burst Pressure (Bar): 1120 |
Recomendación de acoplamiento | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|---|
Usar | Wire Braid |
Color | Black |
---|---|
Revestimiento | Chloroprene - Type A. Black. Standard. |
Refuerzo | 2-braid, wire |
Tubo | Nitrile - Type C. Black. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Construcción: Revestimiento | Standard Cover. Chloroprene - Type A. |
Construcción: Refuerzo | 2-braid, wire |
Construcción: Tubo | Nitrile - Type C. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Especificación estándar de la industria | EN 853 2SN, ISO 1436 2SN R2, SAE 100R2 S |
---|---|
Presenta estas especificaciones de agencia | DIN - Deutsch Industry Norm; International, EN - European Norm, FRAS - Fire Retardant Anti Static; Australia, ISO - International Standards Organization, MSHA 2G - Mine Safety & Health Admin. USA, SAE - Society of Automotive Engineers |
Recomendada para | Low-temperature high-pressure hydraulic oil lines. Meets or exceeds the requirements of SAE 100R2, ISO 1436 2SN R2 and EN 853 2SN. Qualified to Mil-DTL-13531 Type II Class B. |
---|
Paquete del cliente | 330 |
---|---|
Peso (libras) | 0.647 |
Empaquetado | F |