Recomendada para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta temperatura y de alta presión, como compartimentos de motor, fundiciones, etc. Cumple o supera los requisitos de la SAE 100R2, ISO1436 2SN R2 y EN 853 2SN. Conexiones: Acoplamientos Tipo T conectorizables (-20 y -24), acoplamientos GlobalSpiral™ (-20), acoplamientos GlobalSpiral™ Plus (-24 y -32), acoplamientos MegaCrimp® (-20), acoplamientos Stainless Steel B.
Piezas # | 24G2H |
---|---|
Producto # | 4657-0931 |
Descripción | 24G2H |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 19.7 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 500 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 5200 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 1.5 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 38.1 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 2.11 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 53.6 |
Diámetro interior (pulgadas) | 1.5 |
Diámetro interior (mm) | 38.1 |
Rango de temperatura | -40°C to +135°C (-40°F to +275°F) |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 90 |
Longitud (m) | 37 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 2.11 |
Diámetro exterior (mm) | 53.6 |
Especificaciones | Minimum Burst Pressure (Bar): 360 |
Recomendación de acoplamiento | GlobalSpiral™ Plus Couplings [G22 Series] |
---|
Color | Black |
---|---|
Revestimiento | CSM |
Refuerzo | 2-braid, wire |
Construcción: Revestimiento | Standard Cover. CSM - Type M. |
Construcción: Refuerzo | 2WB |
Construcción: Tubo | Nitrile - Type C. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Peso (libras) | 2.388 |
---|