Recomendada para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta temperatura y de presión intermedia, como compartimentos de motor, fundiciones, etc. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos PCK (de -4 a -16), acoplamientos globales de trenza -GB (de -4, 10 y -16), acoplamientos MegaCrimp® (de -4 a -20), acoplamientos GlobalSpiral™ Plus (de -24 y -32).
Piezas # | 12G1HxBALE |
---|---|
Producto # | 4657-2536 |
Descripción | 12G1HxBALE |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 4.7 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 120 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 5000 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 0.75 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 19.1 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 1.09 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 27.7 |
Diámetro interior (pulgadas) | 0.75 |
Diámetro interior (mm) | 19.1 |
Rango de temperatura | -40°C to +135°C (-40°F to +275°F) |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 86 |
Longitud (m) | 457 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 1.09 |
Diámetro exterior (mm) | 27.7 |
Especificaciones | Minimum Burst Pressure (Bar): 358 |
Recomendación de acoplamiento | GlobalSpiral™ Couplings [G20 Series] |
---|
Color | Black |
---|---|
Revestimiento | CSM |
Refuerzo | 1-braid, wire |
Construcción: Revestimiento | Standard Cover. CSM - Type M. |
Construcción: Refuerzo | 1WB |
Construcción: Tubo | Nitrile - Type C. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Peso (libras) | 0.655 |
---|