La MXT™ fue diseñada para abordar los retos de las aplicaciones en evolución de nuestros clientes'. Mediante la ciencia de los materiales y la innovación de procesos combinados con una construcción pendiente de patente, Gates ofrece ahora una nueva solución para sistemas hidráulicos más ligera, fuerte y flexible. Confeccionada con un caucho resistente a la abrasión robusto y con refuerzo de alto rendimiento, MXT™ es un producto de primera calidad de aplicación universal que ofrece un rendimiento por encima de los estándares del sector.
Piezas # | 16MXTxBALE |
---|---|
Producto # | 4657-9669 |
Descripción | 16MXTxBALE |
UPC | 072053227185 |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 5.9 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 150 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 9600 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 1 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 25.4 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 1.38 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 35.1 |
Diámetro interior (pulgadas) | 1 |
Diámetro interior (mm) | 25.4 |
Rango de temperatura | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 165 |
Longitud (m) | 366 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 1.38 |
Diámetro exterior (mm) | 35.1 |
Recomendación de acoplamiento | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|
Color | Black |
---|---|
Refuerzo | High-tensile steel wire braid |
Construcción: Revestimiento | Standard Cover. Nitrile, PVC Synthetic Rubber. |
Construcción: Refuerzo | Patent-Pending, Gates-Engineered, high-tensile steel wire braid reinforcement. |
Construcción: Tubo | Nitrile. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Especificación estándar de la industria | SAE 100R16 SAE J1754 class B cool-down (with MegaCrimp Couplings) |
---|
Recomendada para | High-pressure hydraulic oil lines. Meets SAE 100R16 dimensions and performance. Meets SAE 100R17 (6, 8, 10, and 12) dimension and performance. Meets SAE 100R2 performance. Meets SAE 100R19 (6 and 8) performance. MXT hose has smaller exterior dimensions, lower force to bend and significantly tighter bend radius than all SAE specs listed above. MXT with MegaCrimp couplings passes SAE J1754 class B cool-down requirements. |
---|
Peso (libras) | 0.98 |
---|