Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Manguera con malla trenzada de alambre MXT-XTP - SAE 100R16 - con cubierta XtraTuff™ Plus

    12MXT-XTPxRL40

    Producto # 4656-0288

    La manguera MXT-XTP tiene las mismas características que MXT, más la cubierta XtraTuff™ Plus que quintuplica c la resistencia a la abrasión de las cubiertas estándar, además de ofrecer una mayor resistencia al ozono. La manguera MXT-XTP fue diseñada para abordar los retos de las aplicaciones en constante evolución de nuestros clientes. Mediante la ciencia de materiales e innovación en los procesos de fabricación, Gates ofrece una solución hidráulica más ligera, fuerte y flexible. 

    • Con las mismas características de la manguera MXT, más la cubierta resistente a la abrasión y al ozono.
    • Ensayada a 600 000 ciclos de impulsión ,el triple que los estándares del industriales exigen.
    • Más flexible con una menor fuerza de flexión al doblar de hasta el 40 % para una instalación más rápida y ergonómica.
    • La solución multiusos que cumple con los estándares de rendimiento SAE 100R16, ISO 11237 R16 y EN857 2SC.

    • Detalles del producto
      Producto # 4656-0288
      Descripción 12MXT-XTPxRL40
      UPC 770075824039
      Radio de curvatura mínimo (pulgadas) 4.7
      Radio de curvatura mínimo (mm) 120
      Mín. Presión de trabajo (psi) 12400
      Diámetro interior de la manguera (pulgadas) 0.75
      Diámetro interior de la manguera (mm) 19.1
      Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) 1.08
      Diámetro exterior de la manguera (mm) 27.4
      Diámetro interior (pulgadas) 0.75
      Diámetro interior (mm) 19.1
      Rango de temperatura -40°C to +100°C (-40°F to +212°F)
      Max. Presión de trabajo (Bar) 215
      Longitud (m) 40
      Diámetro exterior (pulgadas) 1.08
      Diámetro exterior (mm) 27.4

    Características y beneficios

    • Cubierta: Caucho sintético negro; cubierta suave. La cubierta XtraTuff™ Plus proporciona una resistencia a la abrasión 25 veces superior a la de la cubierta estándar además de una mayor resistencia al ozono.
    • Cunple con las dimensiones y rendimiento especificado en las normas SAE 100R16 y 100R17*; Cumple con el rendimiento especificado en las normas SAE 100R2 y SAE 100R19*; Cumple con el rendimiento especificado en las normas EN 853 2SN y EN 857 2SC (*hasta -12 para SAE 100R17 y hasta-8 para SAE 100R19).
    • Compatible con las conexiones MegaCrimp™ de Gates y las prensas Gates, a.
    • Consolide sus existencias con una manguera universal multiusos.
    • Cumple con la resistencia al fuego especificado por la MSHA.
    • Con patente pendiente en los Estados Unidos.
    • Rango de temperaturas:
        • de -40°C a +100°C
        • de -40°F a +212°F
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento