Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Manguera hidráulica termoplástica TH8

    Aplicaciones hidráulicas de alta presión, especialmente para equipos de manipulación de materiales con sistemas de mástiles y poleas como carretillas elevadoras, equipos de elevación, grúas con pluma hidráulica, etc.

    • Revestimiento: TH8 negra está microperforada para aplicaciones hidráulicas y neumáticas.
    • TH8NC: Los tamaños -04, -06 y -08 están también disponibles en una versión no conductiva.
    • Supera la ISO 3949 R8. EN 855 R8. SAE 100R8.

    Características y beneficios

    • Validada con MegaCrimp®.
    • Rango de temperatura:
        • de -53°C a +92°C
        • de -63°F a +198°F
    • Tamaño: de 1/4" a 1".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento