La manguera Multi Master™ GMV™ MegaFlex™ es un producto 3 en 1 de alto rendimiento, único en su clase, para aplicaciones que requieren excelente flexibilidad y máxima resistencia al aire, agua, refrigerante y aceites lubricantes de petróleo y combustibles refinados. Es ideal para líneas de retorno y succión hidráulicas, transferencia de combustibles refinados u otros productos derivados del petróleo y líneas de refrigerante 20R5
Piezas # | MultiMas GMV MGFlex 3"xCL30 |
---|---|
Producto # | 4688-2292 |
Descripción | MultiMas GMV MGFlex 3"xCL30 |
Vacío (inHg) | 30 |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 3 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 75 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 600 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 3 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 76.2 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 3.44 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 87.4 |
Diámetro interior (pulgadas) | 3 |
Diámetro interior (mm) | 76.2 |
Rango de temperatura | -40°C to +135°C (-40°F to +275°F) |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 10 |
Longitud (m) | 30 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 3.44 |
Diámetro exterior (mm) | 87.4 |
Especificaciones | Minimum Burst Pressure (Bar): 41 |
Recomendación de acoplamiento | GL Couplings [G43 Series] |
---|
Color | Black |
---|---|
Revestimiento | CR |
Refuerzo | High-tensile textile, helical wire |
Construcción: Revestimiento | Standard Cover. Chloroprene - Type A. Corrugated. |
Construcción: Refuerzo | 2YS + 1HWS |
Construcción: Tubo | Nitrile - Type C. |
Peso (libras) | 2.23 |
---|