Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Multi Master™ GMV™ MegaFlex™

    MultiMas GMV MGFlex 1.1/2xCL30

    Producto # 4688-2288

    La manguera Multi Master™ GMV™ MegaFlex™ es un producto 3 en 1 de alto rendimiento, único en su clase, para aplicaciones que requieren excelente flexibilidad y máxima resistencia al aire, agua, refrigerante y aceites lubricantes de petróleo y combustibles refinados. Es ideal para líneas de retorno y succión hidráulicas, transferencia de combustibles refinados u otros productos derivados del petróleo y líneas de refrigerante 20R5

    • Refuerzo: Refuerzo textil sintético de alta resistencia con hélice de alambre de acero.
    • Cubierta: Tipo A (Cloropreno). Negro, corrugado.
    • Tubo: Tipo C (Nitrilo). Negro.

    • Detalles del producto
      Piezas # MultiMas GMV MGFlex 1.1/2xCL30
      Producto # 4688-2288
      Descripción MultiMas GMV MGFlex 1.1/2xCL30
      Vacío (inHg) 30
      Radio de curvatura mínimo (pulgadas) 1.6
      Radio de curvatura mínimo (mm) 40
      Mín. Presión de trabajo (psi) 600
      Diámetro interior de la manguera (pulgadas) 1.5
      Diámetro interior de la manguera (mm) 38.1
      Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) 1.9
      Diámetro exterior de la manguera (mm) 48.3
      Diámetro interior (pulgadas) 1.5
      Diámetro interior (mm) 38.1
      Rango de temperatura -40°C to +135°C (-40°F to +275°F)
      Max. Presión de trabajo (Bar) 10
      Longitud (m) 30
      Diámetro exterior (pulgadas) 1.9
      Diámetro exterior (mm) 48.3
      Especificaciones Minimum Burst Pressure (Bar): 41

    Características y beneficios

    • Tubo: Cumple con ARPM Clase A y SAE 20 Clase B.
    • Cubierta: negra, corrugada. Homologación MSHA. Cumple con SAE 20 Clase C.
    • Estándar: Cumple con SAE 100R4 / SAE 30R5 / SAE 20R5 (excepto las dimensiones del tubo).
    • -12, -16 y -20 validada con MegaCrimp™; -24 and -32 con GlobalSpiral™ Plus; -40, -48 y -64 con GL.
    • Sujetar sobre la boquilla de moldeado en aplicaciones de baja presión.
    • 1:1 MBR. Recorridos más cortos con menos manguera.
    • Temperatura de trabajo: de -40°C a +135°C.
    • Mayor flexibilidad.
    • Facilidad de instalación.
    • Resistente a las torceduras.
    • Factor de diseño: 4:1.
    • Tamaño 3/4" a 6".
    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento