Recomendada para aceites hidráulicos con contenido de petróleo, agua, soluciones anticongelantes, aceites lubricantes calientes y aire. Apropiada para sistemas neumáticos y de limpieza de baja presión, líneas de retorno y líneas de baja presión. No se recomiendan las mangueras y conexiones Lock-On en aplicaciones hidráulicas con golpes de ariete ni críticas. No utilizar para gasolina ni diésel, a menos que esté aprobado por la aplicación de producto Gates H/C. Acoplamientos recomendados: Acoplamientos LOL acoplables en campo (excepto -3), acoplamientos GLP (excepto -3), acoplamientos GLX (-4, -6, -8, -12), es posible que se necesiten acoplamientos de pedido especial (-3).
Piezas # | LOLA+10xRL75 |
---|---|
Producto # | 3284-4804 |
Descripción | LOLA+10xRL75 |
WP dinámica (psi máx.) (1) | 305 |
Vacío (inHg) | 28 |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 4.53 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 115 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 1218 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 0.63 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 16 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 0.94 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 23.9 |
Diámetro interior (pulgadas) | 0.625 |
Diámetro interior (mm) | 16 |
Rango de temperatura | -40°°C to +100°°C (-40°F to +212°F) |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 21 |
Presión de trabajo (psi) | 305 |
Longitud (m) | 75 |
Diámetro exterior (mm) | 23.9 |
Mercados/aplicaciones | Water & Air / Multi-purpose |
---|---|
Recomendación de acoplamiento | Field Attachable LOC Couplings [G36 Series]. GLX® Couplings [G44 Series]. Single Bead [G37 Series] with clamp. Barbed Stem [G38 Series] with clamp. |
Color | Black |
---|---|
Revestimiento | NBR/PVC |
Construcción: Revestimiento | Standard Cover. NBR/PVC. |
Construcción: Factor de diseño | 4 |
Construcción: Refuerzo | 1-braid-fiber |
Construcción: Tubo | NBR. Heat, Oil Resistant. Black. |
Peso (libras) | 0.4 |
---|