Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Manguera de alambre en espiral EFG5K-MTF - 350 Bar - Revestimiento MegaTuff™

    Recomendada para aplicaciones hidráulicas de presión extremadamente alta y de altos impulsos. La EFG5K-MTF está diseñada para cumplir o superar todos los requisitos de la ISO 18752 Grado D y las especificaciones de la SAE100R13 y los requisitos de rendimiento de la EN 856 4SH (-16 y -20), EN 856 4SP (-10 y -12), EN 856 R13 e ISO 3862 Tipo R13 (-12, -16, -20, -24, -32). Acoplamientos recomendados: Acoplamientos GlobalSpiral™ (-6 hasta -20), acoplamientos GlobalSpiral™ MAX Pressure (-24 y -32), acoplamientos Stainless Steel S.

    • La manguera EFG5K es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como ésteres sintéticos, poliglicoles y aceites vegetales así como fluidos a base de petróleo.
    • Rendimiento superior frente a los impulsos de onda: probada en laboratorio durante 1 000 000 de ciclos de impulsos con un 50% del radio de curvatura de acuerdo con las normas EN 856 R13 y SAE 100R13 (excepto -32).
    • La revestimiento especial para manguera MegaTuff de Gates ofrece 300 veces más resistencia a la abrasión que la revestimiento estándar EFG4K según la norma ISO 6945, con una resistencia superior al ozono y a la intemperie.

    Características y beneficios

    • Con la cubierta especial MegaTuff™ de Gates, ofreciendo una resistencia a la abrasión que es 300 veces superior a la de la cubierta estándar EFG5K, según la norma ISO 6945, así como una resistencia excelente al ozono y a la intemperie.
    • De -6 a -20 validada con GlobalSpiral™; -24, -32 con GlobalSpiral™ Maximum.
    • Hasta el 40 % del radio de curvatura según la norma EN 856 4SP/4SH bajo la presión de trabajo.
    • La EFG5K-MTF MegaSpiral™ está clasificada a 1/2 del radio de curvatura de la SAE 100R13.
    • Cumple la designación de aceptación de resistencia al fuego MSHA 2G.
    • Aprobaciones tipo: DNV, GL, LR, BV y ABS.
    • 5000 PSI de presión constante para todos los diámetros internos.
    • Rango de temperaturas:
        • de -40°C a +121°C
        • de -40°F a +250°F
    • Extremadamente flexible.
    • Tamaño: de 3/8" a 2".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento