Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Manguera de alambre en espiral HD-UHP: hidrostática

    12HD-UHP

    Producto # 4651-0082

    Recomendada para aplicaciones de transmisión de presión hidrostática extremadamente alta. La HD-UHP está diseñada para cumplir o superar todos los requisitos de las especificaciones de la ISO 3862 R15 y los requisitos de rendimiento de la EN 856 4SP (-10 hasta -20) y la EN 856 4SH (-12 hasta -20). Acoplamientos recomendados: -6 hasta -20: GlobalSpiral™.

    • La manguera HD-UHP es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como ésteres sintéticos, poliglicoles y aceites vegetales así como fluidos a base de petróleo.
    • Temperatura de trabajo: de -40°C a +121°C.
    • Presión mínima de rotura: 168 MPa.

    • Detalles del producto
      Piezas # 12HD-UHP
      Producto # 4651-0082
      Descripción 12HD-UHP
      Radio de curvatura mínimo (pulgadas) 9.5
      Radio de curvatura mínimo (mm) 241
      Mín. Presión de trabajo (psi) 24000
      Diámetro interior de la manguera (pulgadas) 0.75
      Diámetro interior de la manguera (mm) 19.1
      Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) 1.24
      Diámetro exterior de la manguera (mm) 31.5
      Diámetro interior (pulgadas) 0.75
      Diámetro interior (mm) 19.1
      Rango de temperatura -40°C to +121°C (-40°F to +250°F)
      Max. Presión de trabajo (Bar) 0
      Longitud (m) 30
      Diámetro exterior (pulgadas) 1.235
      Diámetro exterior (mm) 31.5
      Especificaciones Minimum Burst Pressure (Bar): 1680

    Características y beneficios

    • De -10 a -20 validada con GlobalSpiral™.
    • Presión de trabajo Cierre de la aplicación.
    • 40% del radio mínimo de curvatura según la norma EN 856 4SP/4SH.
    • Normas: Patentada por Gates.
    • Revestimiento: Homologación MSHA.
    • Tamaño: de 5/8" a 1,1/4".
    • Extremadamente flexible.
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento