Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Protectores con muelles cromados.

    Protector usado normalmente en mangueras de alta presión o reforzadas con acero. Muelle protector de metal utilizado para agrupar varias mangueras o para proteger contra la abrasión.

    • Elevada resistencia a la abrasión frente a superficies planas.
    • Bobina de acero plano galvanizado.
    • Tamaño: de 14,0 mm a 73,0 mm.

    Todas las piezas

    Pieza # Producto # Descripción Presión máxima de funcionamiento (psi) Presión máxima de funcionamiento (bar) Diámetro interior (pulgadas) Diámetro interior Diámetro exterior (pulgadas) Diámetro exterior (mm)
    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento