Diseñadas para el ensamblaje de mangueras, las abrazaderas Gates® PowerGrip™ SB no necesitan mantenimiento. Son productos de larga duración que retienen la tensión dinámica para cada tipo de manguera y carcasa, incluso en aplicaciones y conexiones no redondas con el fin de detener de forma fiable cualquier fuga sin necesidad de volver a apretar. Las abrazaderas PowerGrip™ SB son productos amigables con el medio ambiente y están diseñadas para asegurar una robusta conexión en temperaturas de trabajo extremas para eliminar fugas de anticongelante y contaminación de aguas subterráneas.
Piezas # | 32948 |
---|---|
Producto # | 7405-04008 |
Descripción | POWERGRIP SB CLAMP 1 1/2" |
UPC | 072053116779 |
Paquete del cliente | 10 |
---|---|
Peso (libras) | 0.01941 |
Las abrazaderas Gates® PowerGrip™ SB están diseñadas utilizando un material tubular termoretráctil que fija más las mangueras de forma más firme y efectiva que las abrazaderas metálicas tradicionales. Su construcción es ancha eliminando posibles daños derivados de un exceso de apriete y con un material termoplástico que h'a demostrado un excelente comportamiento incluso en las condiciones más exigentes que pueden presentar los sistemas de refrigeración y de automoción.
Puede instalar su abrazadera PowerGrip™ SB para manguera en unos minutos solo con una simple pistola térmica. Coloque la abrazadera sobre la manguera, muévala para que cubra toda la conexión y aplique calor uniformemente alrededor de la abrazadera hasta que quede firmemente sujeta sobre la manguera.