Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.

    Codos de manguera de refrigeración de silicona de 45° Fleetrunner®

    Los codos de manguera refrigeración de silicona de 45° garantizan un rendimiento excelente para aplicaciones industriales en entornos a altas temperaturas ofreciendo una alta durabilidad y un bajo mantenimiento. Están compuestos de un material blando y flexible con una excelente resistencia a la compresión, perfectos para áreas cercanas a fuentes de temperaturas altas (tubos de escape, turbocompresores, etc.) o cuando existe un flujo de aire limitado alrededor de los motores provocando temperaturas significativamente elevadas.

    • Refuerzo: Trenzado de poliéster, que no se ve afectado por penetración de refrigerantes y calor.
    • Tubo: Extra grueso y elástico, que evita fugas de agua fría y endurecimiento por el efecto del calor.
    • Cubierta: Resistente a refrigerantes, ozono, intemperie, luz solar y temperaturas ambiente extremas.

    Todas las piezas

    Pieza # Producto # Descripción Presión máxima de funcionamiento (psi) Presión máxima de funcionamiento (bar) Diámetro interior (pulgadas) Diámetro interior Diámetro exterior (pulgadas) Diámetro exterior (mm)

    Características y beneficios

    • Rango de temperatura: de -54°C a +177°C (de -65°F a +350°F).
    • Material resistente a altas temperaturas que cumple o supera las especificaciones de equipos originales.
    • Cobertura azul estándar en el sector para identificación fácil.
    • Supera los requisitos de la normativa SAE J20R1, clase A.
    • Varias capas de material de silicona de primer grado.
    • Construcción prémium de 4 capas.
    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento