Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Manguera Sumergible de Combustible

    27093 IN TANK 5/16X1FT-8MM

    Producto # 4219-05184

    Si sus sistemas de combustible y aplicaciones en el interior del depósito hacen que las mangueras permanezcan en contacto continuo con gasolina u otros fluidos, entonces necesita la manguera sumergible de combustible Gates. La mayoría de mangueras de combustible están diseñadas únicamente para tratar el combustible en su interior, el cual puede dañarse si el exterior queda expuesto al combustible. La manguera sumergible de combustible Gates permite tratar varios tipos combustibles, como gasolina, gasolina con alcohol, etanoles, biodiésel o diésel en aplicaciones estacionarias o totalmente sumergidas. Diseñadas para un uso totalmente sumergible, estas mangueras son excelentes para su aplicación en bombas para depósitos de combustible gaseosos.

    • Tolerancias de rango de temperatura de -40°C a +150°C (-40°F a +302°F).
    • Compuesta por un tubo FKM y un revestimiento reforzado con fibra sintética.
    • Supera el estándar SAE 30R10 requerido.
    • Presión de trabajo de hasta 100 PSI.

    • Detalles del producto
      Piezas # 27093
      Producto # 4219-05184
      Descripción 27093 IN TANK 5/16X1FT-8MM
      UPC 072053581607
      Diámetro exterior 1 (mm) 14.5
      Longitud de la línea central (pies) 1
      Longitud de la línea central (m) .30
      Diámetro interior de la manguera (pulgadas) 0.3125
      Diámetro interior de la manguera (mm) 7.93
      Diámetro interior 1 (pulgadas) 0.31
      Diámetro interior 1 (mm) 8
      Diámetro interior 2 (pulgadas) 0.31
      Diámetro interior 2 (mm) 8
      Rango de temperatura -34°C to +100°C (-29°F to +212°F)
      Max. Presión de trabajo (Bar) 6.9
      Tipo Fuel
      Longitud (m) 0.305
      Forma Straight

    Otras innovaciones en mangueras de combustible

    Gates® ha llevado la innovación en mangueras de combustible a otro nivel, creando un modelo que es compatible en contacto continuo con combustible y otros líquidos destilados del petróleo para evitar fallos prematuros. Nuestra manguera sumergible de combustible contiene un componente especial denominado fluoelastómero (FKM) que resiste el envejecimiento y la permeabilidad a los gases, al que se ha añadido un revestimiento de fibra de aramida mucho más resistente que el acero.

    Cortadas a la medida de sus aplicaciones.

    Las mangueras sumergibles de fuel se entregan normalmente a granel y requieren un pedido mínimo. C'ortaremos la medida que necesite su aplicación en particular.

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento