Si sus sistemas de combustible y aplicaciones en el interior del depósito hacen que las mangueras permanezcan en contacto continuo con gasolina u otros fluidos, entonces necesita la manguera sumergible de combustible Gates. La mayoría de mangueras de combustible están diseñadas únicamente para tratar el combustible en su interior, el cual puede dañarse si el exterior queda expuesto al combustible. La manguera sumergible de combustible Gates permite tratar varios tipos combustibles, como gasolina, gasolina con alcohol, etanoles, biodiésel o diésel en aplicaciones estacionarias o totalmente sumergidas. Diseñadas para un uso totalmente sumergible, estas mangueras son excelentes para su aplicación en bombas para depósitos de combustible gaseosos.
Pieza # | Producto # | Descripción | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Presión máxima de funcionamiento (bar) | Diámetro interior (pulgadas) | Diámetro interior | Diámetro exterior (pulgadas) | Diámetro exterior (mm) |
---|
Gates® ha llevado la innovación en mangueras de combustible a otro nivel, creando un modelo que es compatible en contacto continuo con combustible y otros líquidos destilados del petróleo para evitar fallos prematuros. Nuestra manguera sumergible de combustible contiene un componente especial denominado fluoelastómero (FKM) que resiste el envejecimiento y la permeabilidad a los gases, al que se ha añadido un revestimiento de fibra de aramida mucho más resistente que el acero.
Las mangueras sumergibles de fuel se entregan normalmente a granel y requieren un pedido mínimo. C'ortaremos la medida que necesite su aplicación en particular.