Gates ha desarrollado su reputación en base a productos fiables, duraderos e innovadores. Cuando necesite una manguera de combustible estándar para conectar su depósito con el motor, confíe en Gates para hacerlo correctamente. Nuestras mangueras de combustible y aceite estándar también son compatibles con el aceite hidráulico de baja presión, el aceite de motor, los orificios de ventilación del depósito, los orificios de ventilación del cárter y las botellas de refrigerante. Diseñada especialmente para circuitos de combustible (gasolina con y sin plomo, gasóleo) de turismos y vehículos industriales. También puede utilizarse en sistemas de control de emisiones de evaporación y como línea de ventilación.
Piezas # | 4219G 1/2" / 1/2XRL 4219G FUEL LINE 35 |
---|---|
Producto # | 4219-00102 |
Descripción | 4219G 1/2" |
UPC | 072053132823 |
WP dinámica (psi máx.) (1) | 35 |
Vacío (inHg) | 10 |
Rango de temperatura de operación continua | -40°F to +257°F |
Radio de curvatura mínimo (pulgadas) | 5 |
Radio de curvatura mínimo (mm) | 127 |
Mín. Presión de trabajo (psi) | 175 |
Diámetro interior de la manguera (pulgadas) | 0.5 |
Diámetro interior de la manguera (mm) | 12.7 |
Diámetro exterior de la manguera (pulgadas) | 0.78 |
Diámetro exterior de la manguera (mm) | 19.8 |
Diámetro interior (pulgadas) | 0.50 |
Diámetro interior (mm) | 12.7 |
Rango de temperatura | -40°C to +125°C (-40°F to +257°F) |
Max. Presión de trabajo | 35 |
Max. Presión de trabajo (Bar) | 2 |
Presión de trabajo (psi) | 35 |
Longitud (m) | 168 |
Diámetro exterior (pulgadas) | 0.78 |
Diámetro exterior (mm) | 12.7 |
Mercados/aplicaciones | Fuel |
---|
Color | Black |
---|---|
Revestimiento | Modified Nitrile - Type C2 |
Refuerzo | Synthetic textile |
Tubo | Nitrile - Type C. Ethanol, Gasoline, Oil Resistant. |
Construcción: Revestimiento | Standard Cover. Modified Nitrile - Type C2. Smooth. |
Construcción: Factor de diseño | 4:1 |
Construcción: Refuerzo | Synthetic textile |
Construcción: Tubo | Nitrile - Type C. Ethanol, Gasoline, Oil Resistant. Black. |
Normas | Exceeds requirements of SAE 30R6 and SAE 30R7. |
---|---|
Especificación estándar de la industria | SAE 30R6, SAE 30R7 |
Presenta estas especificaciones de agencia | SAE - Society of Automotive Engineers |
Normas: Tubo | ARPM Class A |
Recomendada para | Fuel line applications to provide flexible connections between rigid fuel distribution lines and the engine. Also for use in evaporative emission control systems and as a vent line. |
---|---|
Advertencia | Not recommended for fuel injection systems. |
Paquete del cliente | 550 |
---|---|
Peso (libras) | 0.268 |
Nuestra dilatada colaboración con fabricantes de equipo original en la fabricación de vehículos nos permite fabricar piezas para el mercado posventa de calidad, durabilidad y rendimiento superiores. Esa experiencia se aplica a todos los repuestos de mangueras de motor y accesorios de Gates®, lo que nos permite proporcionar una gama de soluciones para prácticamente todos los sistemas hidráulicos.
Gates® desarrolla piezas de recambio para automóviles en colaboración con los principales fabricantes de equipos originales de todo el mundo, por lo que puede confiar en piezas de motor de primera calidad diseñadas para durar.