Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Manguera de combustible de PVC/EEC

    FL3.2X15 FUEL HOSE 3.2MMX15M

    Producto # 3225-00050

    Manguera multiuso para uso en tuberías de retorno de combustible, sistemas PCV y EEC, y para conexiones de manguera de retorno de combustible en sistemas de inyección de combustible diésel. Homologada para usarse con gasolina con y sin plomo, diésel y mezclas de gasolina de etanol (E85), metanol y éteres (hasta los límites legales permitidos por la EPA). Construcción reforzada en espiral. Advertencia: no la emplee para tuberías de presión en motores de inyección de combustible o para aplicaciones de sistemas de refrigeración. Utilice la manguera de inyección de combustible Barricade para aplicaciones de inyección de combustible. Apta para combustibles donde las concentraciones de MTBE no superan el 15 % por volumen.

    • Se ha mejorado el tubo para adaptarse a los cambios en las características del combustible y es resistente al calor y al aceite.
    • Temperatura: de -40°C a +257°C (de -40°F a +125°F).

    • Detalles del producto
      Piezas # FL3.2X15
      Producto # 3225-00050
      Descripción FL3.2X15 FUEL HOSE 3.2MMX15M
      Diámetro exterior 1 (mm) 7.5
      Diámetro interior 1 (pulgadas) 0.13
      Diámetro interior 1 (mm) 3.2
      Diámetro interior 2 (pulgadas) 0.13
      Diámetro interior 2 (mm) 3.2
      Rango de temperatura -35°C to +125°C (-31°F to +257°F)
      Max. Presión de trabajo (Bar) 7.5
      Tipo Fuel
      Longitud (m) 15
      Forma Straight

    Características y beneficios

    • Longitudes de vacío de 24 In./Hg para tamaños inferiores a 1⁄2" I.D, y 10 In./Hg para tamaños 1⁄2" a 3⁄4" I.D. a temperatura ambiente.
    • Cumple con los requisitos de las normativas SAE J30R7 y DIN 73379 (excepto en cuanto a las tolerancias).
    • Tubo de nitrilo y revestimiento de nitrilo modificado.
    • Refuerzo de fibra sintética.
    • La cubierta es resistente al calor, al aceite, al ozono y a la intemperie.
    • Disponible en longitudes de 0,6 m, 7,6 m, 76,2 m.
    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento