Productos
  • Productos
  • Contenido
    Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y puede que no sean la representación exacta del producto.
    Ver todo Manguera con alambre insertado Green Stripe™

    24922 WIRE INSER GS35MMX1.52M

    Producto # 4685-00022

    La manguera Wire Inserted Green Stripe™ de Gates® está diseñada para aplicaciones industriales de refrigeración/aire exigentes. Reforzada con un tejido resistente y un alambre de acero al carbono helicoidal. El alambre se dobla fácilmente para formar conexiones curvas y se corta con facilidad con cuchillos o cortadores de alambre, lo que reduce el tiempo de instalación.

    • Refuerzo de tejido de alta resistencia con alambre de acero al carbono helicoidal que permite doblarse fácilmente.
    • Diseñada con compuestos que resisten la degradación electroquímica.
    • Supera las especificaciones de la SAE 20R2Tipo EC (Clase D2 Tubo y tapa), excepto en aplicaciones de vacío.
    • Rango de temperatura: de -40°C a 125°C (de -40°F a 257°F).

    • Detalles del producto
      Piezas # 24922
      Producto # 4685-00022
      Descripción 24922 WIRE INSER GS35MMX1.52M
      UPC 072053583694
      Diámetro exterior 1 (mm) 46.5
      Longitud de la línea central (pies) 5
      Longitud de la línea central (pulgadas) 60
      Longitud de la línea central (m) 1.50
      Longitud de la línea central (mm) 1524
      Diámetro interior de la manguera (pulgadas) 1.375
      Diámetro interior de la manguera (mm) 34.9
      Diámetro interior 1 (pulgadas) 1.38
      Diámetro interior 1 (mm) 35
      Diámetro interior 2 (pulgadas) 1.38
      Diámetro interior 2 (mm) 35
      Rango de temperatura -40°C to +125°C (-40°F to +257°F)
      Max. Presión de trabajo (Bar) 6
      Tipo Coolant
      Longitud (m) 1.52
      Forma Straight

    INSPECCIÓN DE LA MANGUERA DE REFRIGERACIÓN.

    Como parte de nuestra iniciativa Be System Part, recomendamos inspeccionar regularmente los sistemas críticos de su vehículo, incluido su sistema de enfriamiento y mangueras, a aproximadamente 60 000 millas. A medida que su manguera de refrigeración comienza a envejecer, la transferencia constante de fluidos químicos corroerá su manguera de adentro hacia afuera. Al inspeccionar la manguera de refrigeración hay algunas señales simples de que está lista para ser reemplazada: Presione para puntos suaves. La manguera del radiador es naturalmente rígida, y cualquier punto blando a lo largo del cuerpo de la manguera indica que el material interno ha comenzado a romperse. Presione firmemente el cuerpo de la manguera para detectar posibles deterioros. Verifique los extremos y accesorios. Busque grietas alrededor del extremo de la manguera, especialmente cerca de las abrazaderas de la manguera. Sienta las protuberancias. Pase las manos a lo largo del cuerpo de la manguera para detectar materiales sobresalientes, lo que indica una ruptura dentro de la manguera que eventualmente conducirá a una falla.

    HAGA QUE SU MOTOR FUNCIONE MEJOR Y MÁS TIEMPO

    Para que su motor rinda al máximo nivel y siga funcionando durante años, necesita una bomba de agua para sistemas de refrigeración que trabaje al mismo nivel que el resto del motor. Las bombas de agua equivalentes a los equipos originales, probadas y de primera calidad de Gates® hacen que el trabajo parezca fácil y le llevan adonde quiere llegar.

    Encuentre información adicional sobre productos, consejos de expertos, estudios de casos, manuales y las últimas novedades del sector cuando visite el Centro de Conocimiento